Italy
ctrlX WORKS

ctrlX WORKS - Toolkit per l'automazione e lo sviluppo del software

ctrlX WORKS è stato progettato per facilitare il vostro lavoro. Il software e il toolkit di progettazione ctrlX AUTOMATION offrono un'implementazione più semplice, riducendo significativamente i tempi e i costi di progettazione. Offre una libertà senza precedenti nell'uso, nella fornitura e nella creazione di funzioni.

ctrlX WORKS - Toolkit per l'automazione e lo sviluppo del software

Vantaggi

ctrlX WORKS è la soluzione ideale per progettare soluzioni di automazione grazie al sofware e il toolkit per l'automazione. ctrlX WORKS include infatti una un'ampia gamma di librerie e blocchi funzione per le logiche di automazione più comuni. È inoltre possibile sviluppare le proprie applicazioni con il linguaggio di programmazione preferito. Potete beneficiare della massima flessibilità in un ambiente che viene continuamente arricchito dal ctrlX Store e dalla ctrlX AUTOMATION Community.

Flessibile e aperto:

  • Integrazione del proprio software di sviluppo
  • Possibilità di aggiungere successivamente altre applicazioni
  • Estensioni illimitate grazie al concetto di applicazioni (app)

Libera scelta del linguaggio di programmazione:

  • IEC61131, PLCopen, G-code
  • C/C#, Python, Java
  • Node-RED, programmazione grafica

Progettazione e avviamento più immediati:

  • Ingegneria basata sulle applicazioni e strumenti di sviluppo "web-based"
  • Hardware completamente virtualizzato: sviluppo possibile senza hardware

Servizi online:

  • ctrlX App Store
  • Comunità: ctrlX AUTOMATION Community

Automazione di nuova generazione

ctrlX AUTOMATION offre la stessa esperienza d'uso di uno smartphone. È facile aggiungere nuove funzioni di automazione e controllo attraverso una logica ad app. Il kit di sviluppo software (SDK software development toolkit) fornisce agli sviluppatori tutti gli strumenti per creare le proprie applicazioni per l'ecosistema ctrlX AUTOMATION: software, librerie, documentazione ed esempi di programmazione come l’accesso al ctrlX Data Layer. La programmazione è possibile in C++, C#, Python o Google Go. L'ambiente di sviluppo supporta anche la comunità GitHub.

Ciò consente di accedere a funzioni pre-programmate e a una capacità di programmazione quasi illimitata.

Potrete gestire, sviluppare, adattare e ottimizzare i progetti in modo semplice: ctrlX WORKS offre una gamma di potenti strumenti di progettazione basati su PC per ctrlX PLC, ctrlX DRIVE, ctrlX I/O e ctrlX SAFETY.

Con librerie, blocchi funzione, modelli e widget a portata di mano, è possibile eseguire funzioni di messa in servizio virtuale e di automazione dei test sul PC senza hardware, semplicemente utilizzando ctrlX COREvirtual in ctlrX WORKS.

Preferite configurare e mettere in funzione i componenti direttamente dalla piattaforma hardware? È possibile grazie a ctrlX AUTOMATION!

Una semplice installazione, un web-browser e siete pronti!

Qualunque sia la vostra preferenza, tutte le tecnologie di automazione - convenzionali, all'avanguardia o future - trovano posto in ctrlX AUTOMATION grazie ad un'ampia gamma di opzioni a vostro vantaggio: flessibilità totale.

  • IEC61131, PLCopen, codice G
  • C++, C#, Python o Google Go
  • Low-code basato su moduli di programmazione grafica
sistemi-di-automazione

Sistemi di automazione: l’integrazione è la chiave per il futuro

Per vincere le crescenti sfide dell’automazione in modo semplice, puntando a soddisfare le esigenze individuali dei clienti, non possiamo più avvalerci dei singoli prodotti. Al contrario sono indispensabili soluzioni complete e sistemi di automazione integrabili.

Leggi l'articolo

In viaggio verso il futuro con i digital twins

Abbiamo sviluppato ctrlX AUTOMATION al massimo grado di innovazione per consentirvi di accedere agli strumenti e alle tecnologie più recenti, come la simulazione e i digital twins

Digital twins: questi modelli digitali di oggetti concreti o di processi immateriali sono diventate una parte indispensabile del ciclo di vita del prodotto. In varie forme, combinano modelli e dati per riprodurre il funzionamento di componenti, macchine o linee di produzione complete. Rendono i processi di ingegneria o di produzione più efficienti e più sicuri.

In viaggio verso il futuro con i digital twins

ctrlX AUTOMATION ha colto questa tendenza tecnologica e vi offre diverse opzioni per l'utilizzo dei digital twins. È quindi possibile creare uno o più controller virtuali su un PC con ctrlX WORKS. ctrlX COREvirtual si basa sullo stesso software del sistema reale e consente di eseguire test e messa in servizio senza hardware.

In viaggio verso il futuro con i digital twins

I digital twins sono disponibili anche per l'intera gamma di variatori e motori Rexroth. Sul mercato sono disponibili diversi modelli di azionamento in diversi scenari applicativi, ad esempio negli ambienti di simulazione MATLAB/Simulink, nei sistemi basati su Modelica e in ISG Virtuos. Con l'aiuto di questi modelli, i sistemi di azionamento possono essere commissionati, parametrizzati e ottimizzati virtualmente, soprattutto nei sistemi meccatronici e nelle macchine complete.

È possibile creare il gemello digitale di un intero processo di produzione. Con l'apertura e la scalabilità di ctrlX AUTOMATION, esistono mille modi diversi di implementazione dell'IoT per l'acquisizione dei dati.

« ctrlX WORKS offre una soluzione per stare al passo con i progressi tecnologici, per affrontare le sfide dello sviluppo del software e per reagire rapidamente agli sviluppi del mercato. Ci sono dei risparmi significativi: grazie alle nostre applicazioni di progettazione, i costruttori di macchine, ad esempio, possono arrivare a risparmiare fino al 50% dei costi di ingegneria. »

Karsten Kreusch, Game Changer ctrlX WORKS

Per saperne di più sull'ambiente software ctrlX WORKS