EFC 3610 / EFC 5610
I convertitori di frequenza Bosch Rexroth offrono flessibilità di utilizzo, ideale per chi cerca compatibilità con i più diffusi bus di campo. Programmabile da pannello integrato oppure attraverso il software gratuito IndraWorks Ds, permette una configurazione veloce e intuitiva del sistema tramite USB o Ethernet. In pochi passaggi è possibile impostare i parametri fondamentali per il tipo di motore, sincrono oppure asincrono e i suoi dati di targa.
Le caratteristiche:
Clicca per scoprire i dettagli
| EFC | |
|---|---|
| Filtro EMC | Filtro integrato e disinseribile |
| Tipo di motore | Motore Sincrono, Motore Asincrono |
| Ventola di raffreddamento | Raffreddamento ad aria, cold plate |
| Temperatura ambiente | -10...45 °C senza declassamento |
| Comunicazione | Modbus, CanOpen, Profibus, Multi Ethernet, Ethernet IP, EthernCAT (CoE), Sercos III, Profinet |
| Certificazioni | CE, UL, cUL, RCM, EAC, ... |
| Brake Chopper | >= 30kW |
| Sovraccarico | 150% 60 sec., 200% per 1 sec. |