WE MOVE. YOU WIN.
La tua azienda contribuisce a creare un mondo più sostenibile e ha bisogno di soluzioni che supportino e promuovano i suoi sforzi. Ti offriamo apparecchiature robuste e affidabili per l’industria del riciclo su cui puoi fare affidamento anno dopo anno. Le apparecchiature possono essere facilmente modernizzate e potenziate per continuare a venire incontro alle tue sfide. Questo ti permette di rimanere fedele alla causa ambientale, ma ti mantiene anche produttivo, competitivo ed efficiente dal punto di vista energetico, aspetti egualmente importanti.
Grazie alla digitalizzazione e a una connettività avanzata, facciamo tutto il possibile per aiutarti a mantenere il tuo vantaggio competitivo, e ti forniamo modalità innovative per renderlo ancora più netto.
Alla IFAT vedrai:
Vieni a trovarci alla IFAT 2022, Padiglione B4, Stand 452
Sistemi connessi possono apportare un valore maggiore alla tua azienda.
Il monitoraggio degli stati di esercizio con Hägglunds CM ti offre un’esperienza cliente perfezionata, consentendo una migliore decisionalità e un supporto più rapido.
Tutto questo contribuisce ad aumentare la tua produttività da parte del sistema di azionamento Hägglunds.
Dotati di una durabilità e una affidabilità eccezionali, i motori idraulici Hägglunds sono un componente familiare nell’industria del riciclo. Le trinciatrici tuttavia non hanno mai visto nulla di paragonabile a Hägglunds Atom . Atom è una centrale elettrica in miniatura, in grado di rilasciare una coppia massima di 13.6 kNm a velocità fino a 400 giri/min.
Gli azionamenti per pompe a velocità variabile Sytronix per applicazioni nell’industria del riciclo aumentano notevolmente l’efficienza energetica di rotopresse a canale, cesoie tagliarottami e presse per rottami. Con il sistema modulare standardizzato Sytronix, il sistema di azionamento elettrico, il convertitore di frequenza e la pompa a cilindrata costante o variabile sono combinati con altri componenti standard per realizzare una unità ad alte prestazioni dai costi complessivi bassi. Grazie a un’ampia gamma di uscite di controllo come la velocità motore e l’angolo di rotazione, Sytronix realizza la massima efficienza per ogni ciclo. Il risparmio energetico risultante riduce i costi operativi e le emissioni di CO2.
Collettori a flusso ottimizzato preservano le risorse di materiale, aumentano l’efficienza energetica ed evitano emissioni di CO2. Nell’ambito di un’idraulica efficiente, Bosch Rexroth progetta collettori per gli impianti di riciclo conformi a specifiche personalizzate e li produce in modo additivo mediante lo stampaggio 3D di anime in sabbia. La nuova libertà di progettazione e le funzioni integrate riducono il peso di circa un terzo e facilitano l’installazione nella macchina. Il monitoraggio opzionale degli stati di esercizio aumenta ulteriormente la disponibilità dei sistemi idraulici.
L’offerta di assistenza CytroConnect Solutions di Bosch Rexroth aiuta le aziende del riciclo ad evitare costi di fermo elevati e penali contrattuali. I pacchetti customizzati di monitoraggio in tempo reale, analisi basata sui dati e gestione integrativa dei ricambi mantengono sempre disponibili apparecchiature idrauliche come cesoie tagliarottami, trinciatrici e presse. Al contempo, la combinazione intelligente di tecnologia IoT all’avanguardia ed esperienza idraulica riduce al minimo la manutenzione e prolunga la vita delle macchine.
Le presse imballatrici e per rottami devono essere robuste e convenienti. Le nostre soluzioni per pompe non lasciano nulla a desiderare in entrambe le categorie. Un pezzo forte speciale è rappresentato dalla pompa doppia integrata A20VFO260. Tecnologicamente a suo agio nella comprovata serie di pompe A4, porta le applicazioni di riciclo a un nuovo livello di efficienza, soprattutto per pressioni fino a 350 bar con portate volumetriche elevate. I vantaggi rispetto alle pompe doppie tradizionali sono un abbassamento significativo dei costi di investimento e un lavoro di installazione notevolmente minore con uno spazio di installazione più piccolo.
Il sistema di azionamento modulare e compatto ctrlX DRIVE e la piattaforma di controllo ctrlX CORE possono essere utilizzati nel riciclo delle batterie nel processo a monte di scarico della batteria.
In combinazione con i sistemi di trasferimento Bosch Rexroth si aprono nuove possibilità per lo scarico industriale e automatizzato delle batterie. Questo approccio innovativo supporta le fasi di lavoro dalla movimentazione, allo smontaggio fino allo scarico.