Content
Bauma 2016
 

Ti aspettiamo allo stand 327 pad A4!

Troverai inuovi prodotti in materia di elettronica, software e sensori al servizio della sicurezza, del confort di guida e del risparmio energetico, oltre alle soluzioni idrauliche più innovative per le applicazioni mobili, sviluppate dai ricercatori del Gruppo Bosch.

Il futuro dell'ingegneria nel settore delle macchine da cantiere parte proprio dal nostro "Virtual presenter" - il cuore del nostro stand.

Sali a bordo del nostro "Genius Cab" per provare una avventura ad alto impatto tecnologico e per conoscere i nuovi standard di sicurezza, comfort e design. Questo nuovo concetto di cabina è stato sviluppato da Cab Cluster, una joint venture tra Bosch e pregevoli fornitori del settore.

 
 

  • GFT 8000

    Unità di trasmissione serie GFT 8000 di Rexroth: gamma completa e pronta per l’installazione.

    Bosch Rexroth ha avviato la produzione in serie di tutte e nove le taglie della nuova unità di trasmissione HYDROTRAC GFT 8000. Questa serie modulare combina riduttori epicicloidali a due e a tre stadi con motori a pistoni assiali, consentendo di realizzare un azionamento per la trasmissione personalizzabile per ogni macchina operatrice mobile destinata a coprire lunghe distanze. Le unità GFT 8000, già disponibili, consentono un’installazione compatta in macchine da costruzione gommate, cingolate o a rulli stradali.

     
  • Il nuovo controllo AFC30

    Parametrizzazione semplificata per il controllo del Fan Drive

    Le attuali normative sulle emissioni dei gas di scarico richiedono maggiore capacità di raffreddamento dei motori diesel dei veicoli stradali e off-road, con incrementi anche nell’ordine del 40%. I fan drive Rexroth mettono a disposizione questo maggiorato fabbisogno richiesto, riducendo nel contempo gli spazi d’installazione. Il nuovo controllo AFC30 del sistema elettronico modulare BODAS Rexroth richiede una semplice parametrizzazione. Il controllo di velocità della ventola, che opera in base al fabbisogno, riduce i consumi di carburante fino al 5%.

     
  • I motori MCR-T

    Nuovo motore a pistoni radiali Rexroth: più compatto, potente ed efficiente

    Bosch Rexroth espande la propria gamma di trasmissioni dirette per caricatrici cingolate compatte ed altri veicoli cingolati con il nuovo motore a pistoni radiali MCR-T taglia 10. La nuova unità è di circa il 20% più compatta rispetto ai convenzionali motori a pistoni radiali disponibili sul mercato ed eroga una coppia allo spunto superiore di circa il 10%, per una maggiore forza di trazione. Per una maggiore efficienza, soprattutto su lunghe distanze, le unità MCR-T consentono anche elevate velocità di trasferimento, con regimi del motore Diesel molto bassi.

     
  • Le pompe A30VG

    Trasmissioni idrostatiche efficienti e versatili

    La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A30VG consente brevi tempi di progettazione per le trasmissioni idrostatiche, grazie alla sua piena compatibilità con la gamma di elettronica per applicazioni mobili Rexroth e al collaudato software del controllo EP. La pompa introdotta nella gamma è destinata alle trazioni su ruota con due circuiti idraulici separati e può quindi funzionare come differenziale idraulico.