Testo bianco «Drive. Control. Protect.» su uno sfondo blu scuro.
Testo bianco «Drive. Control. Protect.» su uno sfondo blu scuro.

Hannover Messe

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Germania
  • 20/04/2026 09:00 - 24/04/2026 18:00
  • Tedesco, Inglese
  • Azionamenti e controlli elettrici, Tecnologia di montaggio, Tecnologia lineare, Sistemi di avvitatura

Hannover Messe è la più importante fiera mondiale della tecnologia e presenta soluzioni innovative per la produzione connessa, digitale e sostenibile.

Acquista biglietti

Migliorare le performance produttive

Alla luce delle mutevoli condizioni geopolitiche, la crescente domanda di prodotti per la difesa richiede che gli OEM aumentino la loro produzione. Parliamo dei temi che vi stanno a cuore: In che modo è possibile aumentare la produzione a livelli industriali? In che modo è possibile aumentare la produttività e la qualità in tutti i sistemi di produzione, dalle postazioni di lavoro manuali alle produzioni (semi)automatizzate e alle fabbriche intelligenti? I nostri esperti vi invitano a scoprire i servizi e le tecnologie di Bosch Rexroth – made in Europe e CRA ready.

La transizione graduale alla produzione in serie, all'automazione e alle fabbriche intelligenti rappresenta una sfida? Bosch Rexroth, un fornitore consolidato europeo di livello 1/livello 2, è in grado di offrire supporto, dalla progettazione e simulazione alla produzione, dalla diagnostica e alla manutenzione.

Scoprite gli aspetti chiave della trasformazione con i nostri studi:

  • Come raggiungere livelli più elevati di automazione, precisione e volumi di produzione in un processo produttivo precedentemente manuale – un caso di studio del settore delle batterie.
  • Come alleggerire il lavoro degli operatori con i robot collaborativi (cobot), aumentando al contempo l’efficienza nelle strutture esistenti.
  • Come utilizzare i sistemi di simulazione con hardware e software Bosch Rexroth per un'esperienza pratica nella progettazione, nell'ottimizzazione delle produzioni, nella formazione e nella manutenzione.


Unitevi a noi all'Hannover Messe 2026: Padiglione 26, Stand E69

Hannover Messe 2026

Contatti

I principali highlight del 2026

Un uomo presso un banco di lavoro con sistemi di convogliamento per l’approvvigionamento di materiale

Automazione delle postazioni di lavoro manuali

Scoprite come la tecnologia di automazione può aiutarvi ad aumentare la precisione e l'output nei vostri processi di produzione manuali.

Vista dall'alto: Una fabbrica intelligente Bosch percorsa da un autista in modalità milk run.

Implementazione della fabbrica intelligente

Scoprite come rendere la vostra produzione automatizzata ancora più performante grazie all’intelligenza digitale – sulla strada verso la produzione a zero difetti.