SPS IPC Drives 2016

Content
Industry 4.0 in pratica
 

Industry 4.0

L’industry4.0 è già realtà ed è alla portata di tutti. Il tema non è tecnologico ma di impatto sui processi e di come i nuovi paradigmi offerti dall’internet delle cose, possono far evolvere il manifatturiero verso traguardi di flessibilità e produttività nuovi.

Bosch Rexroth è uno dei principali produttori di tecnologia e componentistica per l’automazione. Con il nostro portafoglio completo che va dalla sensoristica, alla componentistica d’automazione, al software, Bosch Rexroth è oggi un riferimento per la connected manifacturing.

Per scoprirle venite a trovarci in fiera pad. 2 stand E056 dal 24 al 26 maggio a Parma

Per registrarsi in fiera: SPS Italia

 
 

  • Open Core Engineering

    Bosch Rexroth sta anticipando l'evoluzione di controlli e azionamenti verso lo standard della “Industry 4.0”, con protocolli di comunicazione e linguaggi di programmazione aggiuntivi. Questa apertura nei controlli e negli azionamenti getta le basi per un'interconnessione orizzontale e verticale. In aggiunta ai linguaggi di programmazione già supportati per PLC e automazione IT, verrà ora offerto supporto per i linguaggi HTML5 e Java, utilizzati nell'ambito delle applicazioni web-based. Alla fiera SPS IPC Drives l'azienda presenterà la fase successiva nell'evoluzione del collegamento tra l'automazione basata sul PLC e il mondo IT.

     
  • IndraMotion MLC

    Con la nuova versione di controllo IndraMotion MLC basata su un PC industriale, Bosch Rexroth ha fuso il sistema Motion Logic basato sul PLC con il mondo di Windows. I costruttori di macchine possono ora combinare in tempo reale programmi IT e di controllo movimento in un unico potente hardware. Grazie alla combinazione degli standard per l'Internet delle cose, quali tecnologie web-based, linguaggi evoluti e protocolli di comunicazione su base ethernet, nonché applicazioni su base Windows, il controllo apre la via d'accesso ad una varietà di nuove applicazioni. Il portfolio di soluzioni su base software Open Core Engineering è stato quindi ampliato con l'aggiunta di un elemento fondamentale che colma il gap tra PLC e automazione IT.

     
  • IndraDrive MI

    Gli evoluti azionamenti senza quadro elettrico IndraDrive Mi offrono con SafeMotion, oltre a Safe Torque Off, numerose funzioni certificate per movimenti sicuri. Quanto alla sicurezza del protocollo, IndraDrive Mi utilizza lo standard CIP Safety on Sercos. IndraDrive Mi grazie all'interfaccia Multi-Ethernet è in grado di gestire tutti i più comuni protocolli su uno stesso hardware, ottenendo una modularizzazione completa.

     
  • Smart Automation Demonstrator
    Smart Automation Demonstrator

    Produzione variabile a partire da un singolo lotto, sistemi ciberfisici e applicazioni in produzione, assemblaggio e logistica su base RFID: utilizzando una catena di montaggio realistica, Bosch Rexroth potrà dimostrare come l'industria connessa e le sue soluzioni intelligenti di automazione decentralizzate possono diventare realtà già oggi.

     
  • Sytronix
    SYTRONIX

    La sinergia fra la solidità dei prodotti e la flessibilità del sistema dà vita alla soluzione ideale per macchine ad alte prestazioni Inoltre, gli azionamenti pompe a velocità variabile Sytronix riducono il consumo energetico fino all'80%.