Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2017_LAMIERA_Unità viti planetarie. Nuove dimensioni estendon IT, 02-10-2017

Unità viti a rulli satelliti: nuove dimensioni estendono la gamma di applicazioni

La nuova gamma Rexroth offrirà diametri fino a 75 mm e passi fino a 20 mm

La nuova gamma Rexroth offrirà diametri fino a 75 mm e passi fino a 20 mm

Nel settore che comprende presse e macchine per stampaggio ad iniezione a comando elettrico, si sta registrando un incremento di performance. Ciò comporta avere assi meccanici, che devono trasmettere forze maggiori. Bosch Rexroth risponde ora a tali requisiti con unità viti planetarie da 60 e 75 mm di diametro e passi da 10 e 20 mm. Sono inoltre disponibili diametri vite da 20, 30, 39 e 48 mm, con passi da 5 e 10 mm. Le nuove dimensioni coprono coefficienti di carico dinamico fino a 544 kN e coefficienti di carico statico fino a 1496 kN, con spazi d’installazione molto compatti. Tali viti rappresentano soluzioni per azionamento utilizzabili, all’interno di presse o di macchine per stampaggio ad iniezione plastica.

Il principio costruttivo delle viti a rulli satelliti consente di ottenere una elevata densità di carico, impensabile per le tradizionali viti a ricircolo di sfere. La tecnica costruttiva della chiocchiola prevede che l’epiciclo dei rulli sia sincronizzato da una ghiera dentata, ottenendo la massima prestazione meccanica ed il migliore impatto acustico durante il movimento. Le superfici di contatto distribuite in modo sincrono su tutte le filettature dei satelliti consentono un’elevata rigidezza assiale ed elevati coefficienti di carico, per una lunga durata a fatica. Tali unità viti offrono un’elevata precisione di posizionamento e di ripetibilità, anche i condizioni di corsa breve. Abbinandole ad un servocomando e ad un’unità di controllo azionamento, l’utente ottiene un’unità meccatronica che unisce forze e precisioni elevate in ridottissimi spazi d’installazione.

Chiocciole singole cilindriche compatte, chiocciole singole flangiate e doppie flangiate per tutte le classi di tolleranza consentono la massima libertà progettuale. E per le applicazioni dai requisiti di precisione più impegnativi, tutti i tipi di chiocciole sono disponibili con precarico, consentendo movimenti esenti da gioco, nelle classi di tolleranza T7 e T5.

L’innovativa guarnizione Rexroth delle unità viti planetarie estende gli intervalli di lubrificazione, riducendo i costi e salvaguardando l’ambiente, grazie al minore consumo di lubrificanti.

Nella produzione delle viti, Bosch Rexroth sfrutta la propria esperienza trentennale nell’efficiente processo di rullatura: tale tecnologia, dimostratasi efficace nella produzione di grande serie, raggiunge gli stessi livelli di precisione del più costoso processo di rettifica. Bosch Rexroth offre le unità viti planetarie già pronte per l’installazione, con le estremità già lavorate, o anche semplicemente tagliate per dare la massima flessibilità al cliente.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it




Articoli correlati

07-02-2018
Article

Bosch Rexroth è stata certificata Top Employers Italia 2018

Bosch Rexroth Spa, una delle realtà più importanti nel mercato dell’automazione industriale e delle macchine operatrici mobili, ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento Top Employers 2018. Un portafoglio che spazia dall’oleodinamica alla meccatronica al software, che permette di supportare le aziende nella transizione dalle tecnologie tradizionali al futuro dell’Industria 4.0 e della “connectivity”, rende Bosch Rexroth unica nel panorama italiano. Il riconoscimento Top Employers 2018 si inquadra in un cammino verso l’eccellenza intrapreso da diversi anni e fortemente coerente con la filosofia del Gruppo Bosch. Questo percorso di sviluppo della business excellence costituisce una fondamentale priorità della Direzione Bosch Rexroth e di tutto il gruppo Bosch Italia, con numerosi riconoscimenti ottenuti negli scorsi anni. Il programma si declina su quattro pilastri principali: Leadership, Eccellenza nei processi, Competenza, e Welfare aziendale.


23-10-2017
Article

Tutto all’interno e integrato: unità idraulica per macchine utensili di concezione radicalmente nuova

La modernità della nuova soluzione si nota sin dall’eleganza estetica: l’unità compatta CytroPac Rexroth dimostra quanto siano poco ingombranti le moderne soluzioni riguardanti le mini centraline. In questa soluzione idraulica, Bosch Rexroth ha armonizzato i componenti idraulici unendo un convertitore di frequenza al gruppo motore pompa ed al sensore di pressione, ottenendo un’unità compatta senza quadro elettrico. La nuova serie, concepita come soluzione Plug & Run, agevola la messa in servizio e riduce il fabbisogno energetico fino all’80%, grazie alla regolazione di velocità e pressione proporzionale al fabbisogno. Nel contempo, l’intelligenza decentralizzata dell’unità rileva tutti gli stati d’esercizio, inserendosi quindi armoniosamente nel Condition Monitoring delle filosofie Industry 4.0. La soluzione CytroPac copre il range di potenza fino a 4 kW e portate volumetriche fino a 35 l/min.