Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2013_CDL 08-04-2013

Progettato per 2 milioni di cicli di lavoro

Progettato per 2 milioni di cicli di lavoro

Progettato per 2 milioni di cicli di lavoro

Il nuovo e affidabile cilindro industriale CDL2


Componenti affidabili per le funzioni principali e ausiliarie determinano l'affidabilità e la disponibilità della macchina. Fino ad ora, i progettisti hanno dovuto scegliere cilindri idraulici in base al livello di pressione richiesta e in assenza di dati affidabili sul ciclo di vita. Bosch Rexroth offre ora ai progettisti una dato sicuro: il nuovo cilindro CDL2 è stato progettato e collaudato per 2 milioni di cicli di lavoro.


I costruttori di macchine sono sempre più esigenti e richiedono cilindri idraulici con un elevato grado di affidabilità a costi ridotti. Bosch Rexroth risponde a queste esigenze con il nuovo cilindro serie CDL2 per entrambi i campi di pressione di 160 e 250 bar. Essi sono progettati per due milioni di cicli di lavoro. I progettisti possono così calcolare con precisione il ciclo di vita dei cilindri per ogni applicazione e determinare il rapporto prezzo / prestazioni in trasparenza.


Un maggior grado di libertà nell'engineering sarà raggiunto quindi con il nuovo e affidabile cilindro industriale CDL 2 per il range di pressione intermedio (250 bar).


Il CDL 2 agevola e velocizza il processo di engineering grazie all'Interactive Catalogue System (ICS) Rexroth, che consente infatti di configurare online tutti i cilindri di questa serie e di integrare i dati CAD direttamente nei disegni di progetto delle macchine. Il CDL 2, inoltre, aumenta la disponibilità delle macchine, essendo concepito e collaudato per due milioni di cicli di lavoro. Soltanto Bosch Rexroth, con 250 bar, prescrive chiari limiti d'impiego per questo modello di cilindro: tale performance ben definita assicura al cliente un'elevata sicurezza decisionale.


Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni: www.boschrexroth.it


Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.

Per maggiori informazioni: www.bosch.it , www.bosch.it/stampa

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it