1. Home
  2. Moving Linear Motion Technology
Esperti della tecnologia del movimento lineare: Due collaboratori presentano il portafoglio Tecnologia del movimento lineare di Bosch Rexroth. MOVING THE FUTURE FORWARD

Esperti della tecnologia del movimento lineare – con passione per i nostri clienti

Guarda il video

TECNOLOGIA DEL MOVIMENTO LINEARE: COMPONENTI DI PRECISIONE E SOLUZIONI DI MECCATRONICA INTELLIGENTE

Vorresti introdurre il movimento lineare nelle tue applicazioni in modo rapido, efficiente e orientato al futuro? Grazie al suo know-how nell'automazione industriale, Bosch Rexroth offre le soluzioni giuste: guide lineari, assi lineari e azionamenti a vite oltre ad attuatori, come i cilindri elettromeccanici, e perfino sistemi di misura integrati. Completano la gamma soluzioni di meccatronica intelligente, oltre a sistemi cartesiani ad asse multiplo, utilizzabili anche come robot lineari.

. L’obiettivo ambizioso di Bosch Rexroth è cercare la soluzione giusta per il tuo movimento lineare e collaborare con te per guardare avanti e tendere alla tecnologia lineare del futuro. Parla con i nostri esperti.

9 vantaggi che renderanno il movimento lineare più efficienti e a prova di futuro

Scopri nove caratteristiche che ti permetteranno di ottimizzare il movimento lineare - in nuovi settori e nell'industria classica. Questi vantaggi consentono di accedere più rapidamente al mercato, di produrre in modo più efficiente e di garantire un successo duraturo:

Riduci il tuo time-to-market

Scopri come la tecnologia del movimento lineare può aiutarti a risparmiare tempo e denaro fin da subito:

progettazione dei prodotti più rapida del 90%

Scopri come i nostri moderni tool di dimensionamento, selettori e configuratori potrebbero significativamente velocizzare e semplificare i tuoi processi di progettazione.

VAI AI NOSTRI E-TOOL

Soluzioni meccatroniche pronte all’uso: plug and produce

I nostri sottosistemi meccatronici sono consegnati preassemblati. I robot lineari e gli assi lineari con pacchetto di automazione possono essere messi in servizio in modo semplice e veloce, poiché i dati dell'asse vengono memorizzati nella memoria dell’encoder del motore.

VAI AI NOSTRI SOTTOSISTEMI INTELLIGENTI

Rapida elaborazione dell’ordine via EDI o Rexroth Store

Sapevi che puoi ordinare i tuoi componenti e sistemi per la tecnologia del movimento lineare in modo rapido e semplice tramite EDI o tramite il nostro Rexroth Store e tracciare nel dettaglio la consegna? Non potrebbe essere più facile.

VAI AL REXROTH STORE

Migliora le tue prestazioni e la tua redditività

Prova tu stesso come i componenti per la tecnologia del movimento e le soluzioni intelligenti di meccatronica Bosch Rexroth potrebbero generare un reale effetto booster per la tua produzione:

Massime prestazioni con il minimo spazio di installazione

Scopri i vantaggi offerti da capacità di carico straordinariamente elevate e integrazione funzionale con minimi requisiti di spazio: con i sistemi di guide profilati, i nostri sistemi di misura integrati o gli azionamenti a vite.

VAI ALLA PANORAMICA DEI PRODOTTI

Un unico pacchetto – tutti i componenti in un’unica soluzione

Bosch Rexroth offre assi lineari e attuatori coordinati e preassemblati con hardware di automazione e gestione integrata dei cavi in un unico pacchetto. Sfrutta i vantaggi dei nostri assi lineari e cilindri elettromeccanici con pacchetto di automazione così come dei nostri robot lineari cartesiani o della nostra servopressa intelligente.

VAI AI NOSTRI SISTEMI MULTIASSE

Riduci i costi operativi con lunghi intervalli di lubrificazione

Sfrutta i vantaggi di lunghi intervalli di lubrificazione per risparmiare risorse: fino a 20.000 km con le nostre guide a sfere su rotaia e 200 milioni di giri con le nostre viti a sfere. In questo modo si riducono i costi e si aumenta l’efficienza.

RIDUCI FIN DA ORA I TUOI COSTI OPERATIVI

Conta su affidabilità e sostenibilità

Scopri come Bosch Rexroth, in qualità di tuo partner globale, può farti risparmiare risorse, fare investimenti sostenibili e assicurarti che la tua produzione sia a prova di futuro:

Risparmio di risorse – efficienza energetica e lunga durata

Scopri come i nostri cilindri elettromeccanici ad efficienza energetica, gli azionamenti a vite di straordinaria durata e le guide lineari potrebbero migliorare le tue credenziali ambientali.

RISPARMIO DI RISORSE FIN DA SUBITO

Massima disponibilità dei sistemi – assistenza in loco in tutto il mondo

L’assistenza Bosch Rexroth Original Service prevede riparazioni in loco eseguite da esperti oltre a pezzi di ricambio per i nostri assi lineari. Puoi contare sul risparmio di costi e materiali per le guide lineari anche grazie al loro design intercambiabile che consente la sostituzione indipendente di pattini e guide.

VAI AL REXROTH ORIGINAL SERVICE

Nuove possibilità nell’automazione

I nostri sistemi di misurazione integrati e compatti in combinazione con motori lineari, nonché nuovi prodotti per settori quali la produzione di batterie o l’industria dei semiconduttori e il settore elettrico, offrono soluzioni completamente nuove per l'automazione.

VAI AI SISTEMI DI MISURAZIONE INTEGRATI

Tecnologia del movimento lineare: Panoramica prodotti

TECNOLOGIA DEL MOVIMENTO LINEARE BEST-IN-CLASS DI BOSCH REXROTH

Prova la nostra ampia gamma di prodotti e soluzioni per il movimento lineare. Il nostro portfolio completo per l’automazione della fabbrica include prodotti coordinati per la tecnologia del movimento lineare oltre a sottosistemi con azionamenti e controlli – tutto da un unico fornitore.

Vai alla panoramica dei prodotti
Vai alla panoramica dei prodotti
Esperti della tecnologia del movimento lineare

SIAMO PRONTI A FAR AVANZARE IL FUTURO. LO SEI ANCHE TU?

Il nostro cuore batte per la tecnologia lineare, il nostro pensiero è costantemente focalizzato su questo aspetto, il nostro impegno è sviluppare le soluzioni adatte per te.

In Bosch Rexroth facciamo tutto il possibile per garantirti un'esperienza utente digitale coerente e componenti tecnologici di movimento lineare ad alta precisione e di lunga durata. Con i nostri concetti sostenibili e a prova di futuro, massimizziamo la redditività durante l'intero ciclo di vita. Confrontati subito con i nostri esperti sulle tue soluzioni di tecnologia del movimento lineare del futuro!

Contattaci
Contattaci

Le nostre storie di successo

Liburdi

Liburdi ha chiesto aiuto a Bosch Rexroth per lo sviluppo di un sistema a portale meccatronico. La soluzione fornita, pronta da installare, ha ridotto i tempi di assemblaggio di Liburdi da 14 giorni lavorativi a sole tre ore.

Experience
ortic

Ortic

Grazie alla collaborazione con Bosch Rexroth, il costruttore di macchine svedese Ortic è riuscito a sfruttare tutti i vantaggi di questa alternativa mobile ed economica alla pressatura.

Experience
SAMAG

SAMAG

SAMAG: Il sistema di misura integrato IMS-I di Bosch Rexroth supera i test del centro di foratura profonda

Experience

Registrati gratuitamente ai nostri Webinar

Webinar Tool digitali

Webinar - Tool digitali per la Linear Motion technology

I nostri eTool digitali per la Linear Motion Technology semplificano notevolmente la scelta e verifica del giusto componente grazie a un’interfaccia intuitiva che guida il progettista nella fase di selezione. Scopri di più.

registrati
programmare robot lineari

Webinar - Come programmare robot lineari in modo semplice e veloce

Risparmia fino all’80% del tempo di configurazione e messa in servizio dei tuoi sistemi multiasse grazie al software intuitivo e moderno, utilizzabile immediatamente e senza conoscenze specifiche di programmazione. Scopri la demo nel webinar.

registrati
linear robots

Webinar - Smart Linear Robot: soluzioni “all in one” per la tua Fabbrica del Futuro

Scopri come dare vita a soluzioni innovative, programmabili ed utilizzabili in maniera semplice ed intuitiva grazie alla digitalizzazione e ai sistemi meccatronici di movimentazione lineare

registrati

FAST, EFFICIENT & FUTURE-DRIVEN

Scopri il mondo della versatile tecnologia del movimento lineare orientata al futuro:

Libreria video

Webinar

Semplicità rivoluzionaria: progetta e configura assi lineari e sistemi a più assi con pochi clic

Webinar

Sistemi a più assi - Rendere Plug & Produce una realtà

Webinar

Elettrificazione efficiente – Processi di pressatura, accoppiamento e formatura