Seleziona la tua posizione
Settori
PanoramicaService
PanoramicaOpportunità di lavoro e Carriera
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaSeleziona la tua posizione
Trattamento olio
Un efficace sistema di filtrazione idraulica può migliorare notevolmente le prestazioni, la longevità e il funzionamento efficiente dei vostri sistemi idraulici.
Raggiungere in modo affidabile la durata massima
Come per le autovetture, gli intervalli di cambio dell’olio sono stati estesi da 5.000 a 20.000 chilometri e oltre. Con le applicazioni con olio idraulico e lubrificante, tuttavia, tale estensione della durata, anche se facilmente raggiungibile, non è mai portata agli estremi: con i sistemi di trattamento dell’olio Rexroth, i fluidi idraulici durano fino a sette volte più a lungo e offrono una protezione perfetta per il vostro sistema.
In qualsiasi sistema idraulico, il componente centrale è l’olio. Impurità e contaminazione possono influire negativamente sul funzionamento, con conseguenti danni e tempi di fermo potenzialmente costosi. In effetti, i tre quarti di tutti i problemi possono essere attribuiti alla contaminazione.
Mantenere pulito l’olio è il modo più semplice per garantire un funzionamento ottimale della linea di produzione. Un sistema di filtrazione altamente efficace vi consentirà di massimizzare il tempo tra gli intervalli di manutenzione e di ottenere un ritorno più rapido sugli investimenti. Nelle soluzioni di filtrazione idraulica di Bosch Rexroth troverete tutto ciò che è necessario per mantenere l’olio del vostro sistema idraulico in buone condizioni operative.