Valvole proporzionali, ad alta risposta, on/off, a cartuccia o servovalvole inclusi gli accessori e i ricambi
Bosch Rexroth è il fornitore leader nel settore dell'idraulica industriale con il più grande portafoglio al mondo di valvole idrauliche di alta qualità. Le valvole all'avanguardia di Bosch Rexroth vengono usate in tutto il mondo e hanno dimostrato la loro affidabilità, di volta in volta, per milioni di ore di funzionamento.
Le nostre valvole sono robuste e sono ideali per applicazioni automatizzate a comando idraulico/elettrico. Altre soluzioni intelligenti includono le nostre valvole per il controllo proporzionale della portata , lo scarico e la riduzione della pressione, il controllo del flusso e la strozzatura, così come le funzioni di commutazione.
Con le nostre valvole idrauliche, è possibile controllare e regolare il flusso volumetrico, in modo da agire su inizio o arresto, direzione e quantità del flusso volumetrico per una data direzione di movimento o rotazione degli azionamenti idraulici. Le valvole idrauliche sono controllate tramite vari tipi di azionamento che provocano l'apertura o la chiusura degli elementi delle valvole stesse. Sono possibili posizioni di commutazione fisse per le valvole di commutazione o posizioni intermedie regolabili per le valvole continue.
La nuova serie di valvole Bosch Rexroth con cavità standard ISO 7368 applica il principio del design modulare all'idraulica. È possibile installare direttamente pressoché tutti i coperchi LFA insieme agli elementi logici della gamma standard Rexroth, per ottenere qualsiasi funzione idraulica concepibile. Ciò significa una maggiore flessibilità in vista di future modifiche. Infatti, per adattare la funzionalità alle nuove esigenze occorre solo sostituire il coperchio con elementi logici.
Con soluzioni orientate alle applicazione, Bosch Rexroth offre nuove possibilità di collegare le valvole idrauliche attraverso interfacce digitali.