Grazie alle dimensioni compatte, il sistema di trasporto TS 1 consente di risparmiare spazio. È pensato appositamente per prodotti e assemblaggi piccoli e leggeri, che richiedono elevata precisione di posizionamento e ripetibilità.
Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaL’Azienda
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaQuando si tratta di produzione efficiente di piccoli prodotti o moduli, il sistema di trasporto Rexroth TS 1 è la scelta ideale. Pensato appositamente per il montaggio di precisione di prodotti complessi, vanta tra i suoi punti di forza la possibilità di integrazione nella fase di preassemblaggio o subassemblaggio di un sistema di livello superiore.
DESIGN COMPATTO
Grazie alle dimensioni compatte, il sistema di trasporto TS 1 consente di risparmiare spazio. È pensato appositamente per prodotti e assemblaggi piccoli e leggeri, che richiedono elevata precisione di posizionamento e ripetibilità.
UNITÀ AD ELEVATA PRECISIONE
Prodotti di piccole dimensioni e procedure esatte richiedono ripetibilità e posizionamento preciso: una sfida perfetta per l’unità di posizionamento TS 1. Varie tipologie di pallet portapezzi, in plastica o in acciaio inox, completano l’assortimento di precisione offerto da Bosch Rexroth.
NUMEROSE APPLICAZIONI
Il sistema TS 1 è applicabile nell’ambito della tecnologia medicale (ad es. apparecchi acustici, pacemaker), dell'elettronica (hard disk, regolatori, sensori), della meccanica di precisione (piccoli motori, interruttori) e dell'ottica (lenti a contatto). Sono inoltre realizzabili linee di montaggio in camere bianche e prive di umidità.
Dati tecnici principali
Peso pallet portapezzi: |
fino a 3 kg |
Dimensioni pallet portapezzi: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Esecuzioni pallet portapezzi: | plastica, plastica/acciaio e allumino |
Sistemi di trasporto: | cinghia, cinghia dentata |
Velocità di trasporto: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Elevata precisione di ripetizione: | ±0,015 mm |
Idoneo a: | camere bianche classe 6 (EN ISO 14644-1), camere prive di umidità (umidità relativa fino a circa 1%) |
Componenti speciali: | curve di accumulo per tempi di lavorazione brevi, unità di posizionamento per massima precisione di ripetizione e rapido cambio pallet portapezzi |
Informazioni per l'ordine |