Italy
Un uomo sta guardando il sistema di trasferimento TS 2Booster

Ottenere processi più veloci: il nostro obiettivo.

La combinazione del sistema di trasporto TS2 plus e TS2 Booster di Bosch Rexroth

TS 2 Booster: processi più veloci

Dieci volte più veloce in applicazioni a ciclo breve, elevata precisione

Leggi di più
Linea di montaggio con sistema di trasporto TS 2plus di Bosch Rexroth

TS 2plus – versatile, robusto, adattabile

Il sistema di trasporto flessibile per un’ampia gamma di applicazioni

Catalogo online

FAI DECOLLARE LA TUA PRODUZIONE con il sistema di trasferimento TS 2plus.

Il sistema di trasferimento Rexroth è progettato per movimentare pallet portapezzi fino a 240 kg. È dotato di unità modulari standardizzate, combinabili a piacere per creare soluzioni totalmente personalizzate. Il design modulare consente di sfruttare in maniera efficace sotto il profilo economico il potenziale produttivo. Tutti i componenti sono progettati per garantire robustezza ed elevata sicurezza operativa. I motori a corrente trifase in classe di efficienza IE3 consentono inoltre di utilizzare in maniera intelligente l’energia.


VERSATILE

Il versatile sistema modulare con unità standardizzate soddisfa i requisiti per produrre un vasto assortimento di prodotti diversi per svariati settori, fra cui:

  • Settore automotive
  • Tecnologia elettrica ed elettronica con requisiti ESD
  • Tecnologia medicale
  • Industria ottica
  • Settore sanitario

ROBUSTO

Il sistema TS 2plus è affidabile anche in condizioni difficili, come nel caso di ambienti ESD o applicazioni in camere bianche e prive di umidità. È in grado di gestire carichi fino a 240 kg per pallet portapezzo.
Sofisticati componenti di collaudata affidabilità garantiscono inoltre un’elevata disponibilità.

ADATTABILE

Utilizzabile a tutto tondo per una produzione efficiente sotto il profilo economico, il concetto di modularità consente una rapida installazione. Le dimensioni dei pallet portapezzi, personalizzabili a seconda del prodotto, sono comprese entro da 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm. È inoltre possibile combinare quattro tipologie di mezzi trasportatori: cinghia in poliammide, cinghia dentata, catena a piastre piane e catena a rullini folli.
Tutto ciò consente di scalare rapidamente ogni soluzione per soddisfare ogni requisito e realizzare infinite configurazioni.

Webinar

Scopri come dare vita a linee flessibili, veloci, efficienti e sicure grazie al sistema di trasporto a pallet libero TS 2plus Bosch Rexroth!

Registrati

TS 2plus in breve

Applicazione del sistema di trasporto TS 2 Booster di Bosch Rexroth

TS 2 Booster

Una serie completa di moduli di trasferimento, posizionamento e controllo basati su pallet soddisfa tutti i requisiti delle operazioni di montaggio manuale e automatizzato, fornendo la flessibilità di configurazione richiesta in ambito produttivo, oggi fortemente competitivo.

Tempi di ciclo ridotti grazie all'uso costante degli stessi pallet portapezzo e al loro trasferimento "al volo" su traverse profilate lineari motorizzate

  • Posizionamento preciso del pallet portapezzi senza unità di posizionamento o sistema di manipolazione
  • Risparmio su tempi e costi di montaggio in virtù di processi standardizzati e preconfigurati
  • Flessibilità e compatibilità con il sistema di trasferimento TS 2plus
  • Accelerazione max. 3g / 30 m/s2
  • Velocità max. 3 m/s (180 m/min)

Scarica catalogo PDF

Scarica il flyer

Guarda il video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

Trasporto verticale e orizzontale in tutta semplicità

  • Grande convenienza: un solo azionamento per entrambe le direzioni di movimento
  • Installazione semplice e rapida: non serve alcun complicato equipaggiamento di sicurezza

  • Scalabile per pallet portapezzi fino a 800 x 800 mm
  • Idoneo a portapezzi fino a 60 kg di peso
  • Altezza di trasporto: da 290 mm a 1.790 mm

Informazioni per l’ordine

Scarica il flyer

Singolarizzatore TS 2plus VE 2/D410-EH di Bosch Rexroth

Singolarizzatori elettrici

Nessun sistema per l’alimentazione dell’aria a funzionamento intermittente

  • Per separare pallet portapezzi senza l’utilizzo di sistemi per l’alimentazione dell’aria
  • Singolarizzatori ammortizzati
  • Varie tipologie di singolarizzatore abbinabili a tutti i componenti TS 2plus e pallet portapezzi

Informazioni per l’ordine

Dati tecnici principali

Massa del pallet portapezzo:
Fino a 240 kg
Dimensioni del pallet portapezzo: da 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
Tipologie di pallet portapezzi: Piastra portante realizzata in acciaio o alluminio, in alternativa incastellatura aperta realizzata con profili in alluminio
Mezzi trasportatori: Cinghia, cinghia dentata, catena a piastre piane, catena a rullini folli, catena Vplus
Velocità di trasporto: 6/9/12/15/18 m/min
Carico del tratto: Fino a 200 kg/m in accumulo

Esempi di applicazione

Sistema di trasferimento TS 2plus per il trasporto di pacchi batteria

Montaggi di un pacco batteria nell’industria automobilistica

 

Sistema di convogliamento TS 2plus per impianti di trasporto

Sistema di convogliamento per impianti ad alta efficienza energetica

 

Assistente APAS Bosch Rexroth su una linea di montaggio con area intralogistica sullo sfondo

Una linea di assemblaggio flessibile

 

Confezioni di palline da golf trasportate da un sistema di trasferimento TS 2plus

Trasporto di palline da golf in confezione