×

Tecnica di avvitamento


Ulteriori informazioni

  • Struttura modulare, adeguamento ottimale al tipo di serraggio
  • Esente da manutenzione per 1 milione di cicli a pieno carico, durata utile elevata
  • Messa in funzione rapida
  • Magazzinaggio flessibile: solo un tipo di cavo per tutte le versioni
  • Può essere inserito facilmente nell’infrastruttura preesistente del prodotto
  • Comando avvitatore integrato
  • Compatto e ad alte prestazioni
  • Messa in funzione rapida e sicura
  • Collegamento perfetto alla rete
  • Collegamento della posizione di avvitamento alla rete aziendale tramite sistema di avvitatura
  • Trasferimento dati sicuro ed affidabile con tecnologia digitale
  • La lunghezza massima dei cavi fino a 100 m permette una progettazione flessibile dello stabilimento
  • Messa in funzione rapida grazie al menu intuitivo
  • Risparmio di tempo e protezione da scambio grazie al riconoscimento automatico dei componenti elettronici
  • Hotline di assistenza Bosch Rexroth
    Siamo raggiungibili 24 ore su 24 al numero:
    +49-9352-40-50-60

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-10-15 16:17:35