×

Convertitore di frequenza


  • Range di potenza 0,4 … 22 kW
  • Chopper del freno installato e filtro di rete
  • Tecnologia di regolazione: V/f
  • Esercizio di motori asincroni
  • Possibilità di estensione mediante moduli I/O e moduli di bus di campo
  • Range di potenza 0,4 … 160 kW
  • 5,5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A
  • Tecnologia di regolazione: V/f, SVC, FOC
  • Tecnica di sicurezza: Safe Torque Off (STO)
  • Possibilità di estensione mediante moduli I/O e moduli di bus di campo

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-07-30 10:16:34