×

Engineering


Lo strumento software centrale è il framework di engineering IndraWorks, che consente di progettare, mettere in funzione, programmare e diagnosticare con efficienza svariate applicazioni per l’intero ciclo di vita di una macchina.

I toolkit funzionali estendono le funzionalità PLC standard del framework di engineering IndraWorks con soluzioni orientate alla tecnologia. Questi pacchetti di funzioni velocizzano l'implementazione di processi di macchina complessi, ottimizzano il flusso di lavoro del progetto di produzione della macchina mediante interfacce di engineering supplementari e aumentano la produttività grazie all'integrazione omogenea di funzionalità avanzate nella macchina.

 

  • Engineering veloce attraverso workflow guidati
  • Ambiente di programmazione comodo per tutte le funzioni PLC
  • Biblioteche software complete conformi a IEC 61131-3 e PLCopen
  • Interfaccia utente prefabbricata completa di header, aree di controllo, gestione utenti
  • Diagnosi integrata per messaggi relativi al controllo e all’azionamento
  • Implementazione accelerata di funzioni complesse
  • Integrazione diretta di funzionalità estese della macchina
  • Ampie librerie per ridurre i tempi di programmazione
  • Flusso di lavoro ottimizzato grazie a interfacce di progettazione supplementari
  • Engineering modularizzato mediante la gestione delle versioni


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-04 10:08:07