IndraMotion MLC: il sistema completo per tutti i compiti di controllo

Il sistema Motion Logic IndraMotion MLC vi offre tutta la libertà che vi occorre per rispondere a tutti i requisiti richiesti, per un’automazione di macchina completa e all’avanguardia.
Innovative funzioni software e firmware, un engineering intuitivo ed interfacce aperte vi garantiranno la massima flessibilità in qualsiasi applicazione.

Content

Logica, Motion, robotica e idraulica

IndraMotion MLC è la prima soluzione di automazione davvero completa: Motion Control, Robot Control e Logic Control si uniscono in un sistema completo e uniforme per tutti i compiti di controllo.

Oltre alle pure e semplici applicazioni PLC, potrete utilizzare complete funzioni di Motion, quali ad esempio assi master, riduttori elettronici, camme elettroniche e l’innovativo sistema FlexProfile, per sequenze di Motion complesse. Il Robot Control offre tutte le funzioni che vi occorrono per l’interpolazione multiasse dei percorsi nello spazio. Inoltre, con gli stessi tool e le stesse funzionalità, potrete integrare in modo rapido e agevole assi idraulici nella vostra soluzione di automazione.

Tramite Open Core Engineering, IndraMotion MLC fa dialogare due ambiti fino ad oggi separati: PLC e IT Automation. Tale abbinamento porta nell’automazione un grado di libertà, flessibilità ed efficienza senza precedenti. Grazie all’interfaccia software Open Core Interface, potrete per la prima volta accedere al cuore del sistema di controllo: sarà possibile modificare e configurare agevolmente le funzioni di Motion e PLC, con le relative variabili. E potrete creare in maniera indipendente funzioni di controllo real time personalizzate.

Vai al catalogo online