×

I/O


Il design modulare e compatto dei sistemi I/O di Rexroth offre la massima flessibilità per la realizzazione economica di sistemi macchina individuali. I moduli I/O si distinguono per il design e la meccanica robusti, la facilità d’uso, i tempi di reazione brevi e la velocità di installazione – sia in armadi elettrici che sul campo. Gli standard di comunicazione aperti consentono una perfetta integrazione dei moduli I/O con la massima disponibilità.

  • Compatto, modulare e semplice
  • Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
  • Moduli combinabili individualmente
  • Design di montaggio ed installazione innovativo
  • Compatto, modulare e semplice
  • Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
  • Moduli combinabili individualmente
  • Design di montaggio ed installazione innovativo
  • Robusto e affidabile
  • IO-Link secondo la specifica V1.1
  • Gateway per tutti i sistemi di bus di campo rilevanti
  • Installazione veloce e ottimale
  • Montaggio facile
  • Elevato grado di protezione IP67 per ambienti industriali gravosi
  • Concetto di tensione intelligente per disattivazione selettiva
  • Installazione veloce e ottimale
  • Elevata sicurezza di funzionamento in condizioni ambientali estreme
  • Struttura compatta


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-09-29 08:12:44