×

Sistema I/O per il quadro elettrico

Inline (IP20)


  • Compatto, modulare e semplice
  • Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
  • Moduli combinabili individualmente
  • Design di montaggio ed installazione innovativo

Ulteriori informazioni

Inline è un modulo I/O scalabile e flessibile con grado di protezione IP20, installabile velocemente all'interno di quadri elettrici, sia in versione locale nel controllo CML che come stazione I/O decentrale.

  • Accoppiatore fieldbus Sercos
  • Accoppiatore fieldbus PROFINET RT
  • Accoppiatore fieldbus ETHERNET
  • Accoppiatore fieldbus PROFIBUS
  • 8 ingressi digitali, 4 uscite digitali
  • Per il rilevamento di segnali analogici
  • Campi di misura della corrente e della tensione
  • 2, 4 o 8 canali
  • Rappresentazione valori misurati 16 bit
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 2, 3 e 6 conduttori
  • Per l’emissione di segnali analogici
  • Campi di corrente e di tensione
  • 1 o 2 canali
  • Valore di uscita 16 bit
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Per il rilevamento di segnali digitali
  • 24 V DC
  • 8 canali
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 1, 2 e 3 conduttori
  • Tempi di filtro regolabili
  • Per l’emissione di segnali digitali
  • 24 V DC/0,5 A o 0,2 A per canale
  • Uscite a prova di cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori a 1, 2 o 3 conduttori
  • Alimentazione secondaria/ alimentazione di UM e US
  • Alimentazione secondaria/ alimentazione di UANA e UL
  • Segmentazione con o senza fusibile per correnti deboli
  • Segmentazione con o senza diagnosi
  • Per il rilevamento delle posizioni degli encoder (SSI o encoder incrementali)
  • Conteggio di impulsi
  • Emissione di segnali PMW
  • Per il rilevamento di sensori di temperatura o termocoppie resistivi
  • 2 o 8 ingressi
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori
  • Per il collegamento di apparecchi con interfaccia seriale
  • Baudrate fino a 115,2 kBaud
  • RS-232 e RS-484/422
  • Supporto di diversi protocolli
  • Master DALI per il comando delle luci
  • Per la commutazione di tensioni DC e AC
  • 1 o 4 canali
  • 253 V AC e 250 V DC
  • Corrente di commutazione max. 3 A
  • Ingressi e uscite orientati alla sicurezza
  • Modulo relè sicuro
  • SIL 3 secondo IEC 61508/EN 61508
  • SIL CL 3 secondo EN 62061
  • PL e secondo EN 13849-1
  • Gestione economica di traffico I/O contenuto
  • Risparmio di tempo grazie all'assenza di progettazione e alla semplicità di installazione
  • L’alimentazione separata di moduli, sensori e attuatori aumenta la disponibilità dell’impianto
  • Moduli digitali e analogici
  • Modulo a blocchi per la regolazione di assi idraulici


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:30:01