×

S20 (IP20)

Sistema I/O per il quadro elettrico


  • Compatto, modulare e semplice
  • Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
  • Moduli combinabili individualmente
  • Design di montaggio ed installazione innovativo

Ulteriori informazioni

S20 con grado di protezione IP20 è un modulo I/O scalabile e flessibile che offre tempi di ciclo brevissimi e massima precisione e garantisce un flusso di dati in tempo reale tra sistema di controllo e periferiche – sia in versione locale nel controllo XM o come stazione I/O decentrale.

  • Sercos
  • PROFINET RT, PROFIBUS
  • Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
  • Per il rilevamento di segnali analogici
  • Campi di misura della corrente e della tensione
  • 4 o 8 canali
  • Rappresentazione valori misurati 16 bit
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 2 conduttori
  • Per l’emissione di segnali analogici
  • Campi di misura della corrente e della tensione
  • 4 o 8 canali
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Tipo di connessione degli attuatori a 2 cavi
  • Per il rilevamento di segnali digitali
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 1, 2, 3 e 4 conduttori
  • Durata di update minima < 100 μs, in sincrono con il bus
  • Frequenza d'ingresso massima: 5 kHz
  • Per l’emissione di segnali digitali
  • 24 V DC/0,5 A o 0,2 A per canale
  • Uscite a prova di cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori a 1, 2 o 3 conduttori
  • Per il rilevamento delle posizioni degli encoder (SSI o encoder incrementali)
  • Conteggio di impulsi
  • Regolazione di assi idraulici
  • Controllo di valvole con PWM
  • Elaborazione I/O in sincrono con il bus
  • Per il rilevamento di sensori di temperatura o termocoppie resistivi
  • 4 o 8 ingressi
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori
  • Alimentazione secondaria da UBus all'interno di una stazione S20
  • Per il collegamento di apparecchi con interfaccia seriale
  • Baudrate fino a 250 kBaud
  • RS-232 e RS-484/422
  • Supporto di diversi protocolli
  • Master KNX certificato
  • Ingressi e uscite orientati alla sicurezza
  • SIL 3 secondo EN 61508
  • SIL CL 3 secondo EN 62061
  • Categoria 4/PL e secondo EN ISO 13849-1
  • CIP Safety on Sercos


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:29:15