×

Sistema I/O per l’installazione sul campo

S67 (IP67)


  • Robusto e affidabile
  • Elevato grado di protezione IP67 per ambienti industriali gravosi
  • Concetto di tensione intelligente per disattivazione selettiva
  • Installazione veloce e ottimale
  • Montaggio facile

Ulteriori informazioni

S67 con grado di protezione IP67 consente un'installazione affidabile e completamente priva di quadro elettrico vicino alla macchina, anche in ambienti estremi.

  • Accoppiatore fieldbus Sercos
  • Accoppiatore fieldbus PROFINET RT
  • Accoppiatore fieldbus ETHERNET/EtherNet/IP
  • Accoppiatore fieldbus PROFIBUS
  • 8 ingressi digitali M8
  • Per il rilevamento di segnali analogici
  • Campi di misura della corrente e della tensione
  • 4 canali
  • Rappresentazione valori misurati 16 bit
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 2, 3 e 4 conduttori
  • Per l’emissione di segnali analogici
  • Campi di corrente e di tensione
  • 4 canali
  • Valore di uscita 16 bit
  • Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori
  • Per il rilevamento di segnali digitali
  • 24 V DC
  • 8 canali
  • Collegamento dei sensori con tecnica a 2 e 3 conduttori
  • Tempi di filtro regolabili
  • Per l’emissione di segnali digitali
  • 24 V DC/0,5 A o 0,2 A per canale
  • Uscite a prova di cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori con tecnica a 2 o 3 conduttori
  • Connettori M8 e M12
  • Per l'alimentazione di tensione dei componenti S67
  • 24 V DC
  • Max. 8 A per canale
  • Corrente cumulativa max. 24 A
  • Connettore di alimentazione M23
  • Per il rilevamento delle posizioni degli encoder (SSI o encoder incrementali)
  • Conteggio di impulsi
  • Elaborazione I/O in sincrono con il bus
  • Collegamento di sensori digitali con connettori M12
  • Per il rilevamento di sensori di temperatura o termocoppie resistivi
  • 4 ingressi
  • Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
  • Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori
  • Collegamento di sensori digitali con connettori M12
  • Per il collegamento di apparecchi con interfaccia seriale
  • Baudrate fino a 115,2 kBaud
  • RS-232 e RS-484/422
  • Supporto di diversi protocolli
  • Collegamento di sensori digitali con connettori M12


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:30:02