×

Motion Control


  • Scalabile in termini di potenza e funzioni
  • Facilità di espansione grazie ai moduli funzionali
  • Rapida integrazione I/O centralizzata o decentrata
  • Fino a 64 assi con movimenti sincronizzati e coordinati in un comando
  • Sercos Onboard, PROFIBUS e Multi-Ethernet opzionale
  • Semplice ampliamento delle funzioni tramite moduli di estensione (comunicazione, tecnologia)
  • Facile integrazione I/O grazie ai moduli I/O S20 allineabili direttamente o con collegamento di stazioni I/O decentrate attraverso diversi bus di campo
  • Elaborazione veloce dati di processo I/O nelle diverse modalità operative (asincrono, sincrono, ciclico)
  • Tempi di ciclo PLC fino a 250 µs
  • Sistema di comando completo con elaborazione veloce dei dati di processo e massime performance Motion Control
  • Windows 7 e Motion Control firmware su un hardware
  • Sercos, PROFIBUS e Multi-Ethernet Onboard
  • Possibilità di ampliamento modulari con scheda PCIe
  • Fino a 99 assi con movimenti sincronizzati e coordinati
  • Tecnologia di sicurezza certificata
  • Motion Control integrato nell'azionamento secondo IEC 61131-3
  • Sincronizzazione elettronica fino a 10 servoassi
  • Progettazione intuitiva grazie al framework del software IndraWorks
  • Interfacce di comunicazione e tecnologiche opzionali
  • Piattaforma di comando con amplificatore di azionamento integrato e I/O.
  • Massimo 12 assi e 120  I/O in un nodo di comando
  • Fino a 64 nodi di comando in un sistema
  • Programmazione linguaggio evoluto (C/C++/.Net)
  • Comando con sistema operativo Linux
  • Per il trasporto e il posizionamento preciso
  • Scalabile individualmente ed adattabile flessibilmente
  • Componenti di comando più software intelligente
  • Linguaggi di alto livello (C/C++/.Net) e programmazione PLC
  • Indicato anche per applicazioni sottovuoto


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-10-17 16:05:48