×

Motori e riduttori


Il programma completo di motori di Rexroth convince per le massime prestazioni nonché la straordinaria varietà di forme costruttive, versioni e livelli di potenza. In combinazione con il sistema di azionamento IndraDrive, i nostri robusti motori consentono di realizzare applicazioni sia standard che di alto livello nella moderna automazione di fabbrica in modo intelligente, altamente dinamico, preciso e affidabile. L’ampia gamma di prodotti include anche versioni speciali con protezione antideflagrante secondo ATEX o UL/CSA.

  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza scalabile dei servoazionamenti ctrlX DRIVE da 6 a 375 Apicco e servomotori ctrlX DRIVE da 3,7 a 692 Nmpicco
  • Design non ingombrante: adatto per quadri elettrici da 300 mm, 25 mm di larghezza per asse, motori più compatti del 30 %
  • Plug & Play: ctrlX DRIVE e servomotori ctrlX DRIVE con tecnica monocavo
  • Adattamento ottimale ai requisiti della macchina grazie ad un ampio portfolio di motori: rotativo, lineare, kit o in alloggiamento
  • La nuova generazione MS2N con oltre 50 tipi di motore copre un range di coppie massime fino a 692 Nm
  • Servomotori sincroni MSK con coppia massima fino a 631 Nm
  • Servomotori sincroni MKE fino a 187 Nm, con involucro antideflagrante per aree a rischio di esplosione
  • Servomotori sincroni ultracompatti MSM fino a 7,1 Nm per il collegamento a IndraDrive Cs
  • Servomotori asincroni MAD, raffreddamento esterno, per potenze fino a 93 kW
  • Servomotori asincroni MAF, raffreddamento ad acqua, per potenze fino a 120 kW
  • Motori lineari sincroni, autoraffreddati ML3 con nucleo di ferro per forze di avanzamento fino a 4.500 N
  • Motori lineari sincroni raffreddati a liquido MLF con nucleo di ferro per forze di avanzamento fino a 21.500 N
  • Motori lineari sincroni ironless MCL con velocità massima fino a 1.400 m/min
  • Motori coppia sincroni MBT per coppie fino a 13.800 Nm e velocità fino a 4.000 giri/-1
  • Motori sincroni High Speed MBS per velocità fino a 22.500 giri/-1 e coppie massime fino a 4.500 Nm
  • Motori asincroni High Speed per velocità fino a 20.000 giri/-1 e coppie nominali fino a 875 Nm
  • Servoriduttore epicicloidale GTE per applicazioni standard
  • Servoriduttore epicicloidale GTM per le massime esigenze


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-10-25 08:12:28