×

Motori lineari sincroni


  • Motori lineari sincroni, autoraffreddati ML3 con nucleo di ferro per forze di avanzamento fino a 4.500 N
  • Motori lineari sincroni raffreddati a liquido MLF con nucleo di ferro per forze di avanzamento fino a 21.500 N
  • Motori lineari sincroni ironless MCL con velocità massima fino a 1.400 m/min
  • Forze massime 120 … 4.500 N
  • Velocità nominale VN 95 ... 650 m/min
  • Design compatto con maggiore densità di forza
  • Elevate forze di avanzamento
  • Forza di innesto e ondulazione ridotte
  • Forza massima FMax 1.150 … 21.500 N
  • Velocità nominale VN 315 ... 650 m/min
  • Dimensioni compatte
  • Involucro completo in acciaio inossidabile, IP65
  • Dissipazione di calore minima grazie al raffreddamento ad acqua
  • Forza massima FMax 72 … 3.320 N
  • Velocità max. con F Max VF Max 0 … 340 m/min
  • Sincronizzazione eccellente, senza forze di cogging
  • Peso proprio ridotto, elevata accelerazione e dinamica
  • Facile integrazione grazie a diversi livelli di fissaggio


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-10-23 15:14:58