×

Servomotori asincroni


  • Servomotori asincroni MAD, raffreddamento esterno, per potenze fino a 93 kW
  • Servomotori asincroni MAF, raffreddamento ad acqua, per potenze fino a 120 kW
  • Potenza nominale PN 13,1 … 93,1 kW
  • Numero di giri massimo nMax 3.750 ... 11.000 giri/-1
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Tipo di protezione elevato IP65, incluso motore della ventola
  • Motore di facile manutenzione
  • Potenza nominale PN 19,63 … 120,01 kW
  • Numero di giri massimo nMax 3.750 ... 11.000 giri/-1
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65
  • Raffreddamento a liquido con attacco rapido


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-08 19:05:58