×

Servomotori sincroni


  • La nuova generazione MS2N con oltre 50 tipi di motore copre un range di coppie massime fino a 360 Nm
  • Servomotori sincroni MSK con coppia massima fino a 631 Nm
  • Servomotori sincroni MKE fino a 187 Nm, con involucro antideflagrante per aree a rischio di esplosione
  • Servomotori sincroni ultracompatti MSM fino a 7,1 Nm per il collegamento a IndraDrive Cs
  • Coppia continua da 0,8 fino a 214 Nm
  • Coppia massima da 3,8 fino a 360 Nm
  • Il collegamento con un solo cavo consente di risparmiare spazio, peso, costi e tempo
  • Configurazione flessibile
  • Coppia massima Mmax 3,8 ... 120 Nm
  • Numero di giri massimo nMax 6.000 ... 9.000 giri/-1
  • ATEX Gr. II, Cat. 3G/3D, PT1000
  • Trasduttori Singleturn e Multiturn sicuri in SIL2/PLd
  • Con e senza freno di stazionamento
  • Coppia massima MMax 0,95 ... 7,1 Nm
  • Numero di giri massimo nMax 4.500 ... 5.000 giri/-1
  • Encoder assoluto Multiturn
  • Dinamica elevata
  • Elevata densità di potenza
  • Coppia massima MMax 4 ... 187 Nm
  • Numero di giri massimo nMax 4.500 ... 9.000 giri/-1
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Involucro antideflagrante
  • Protezione antideflagrante a norma ATEX e UL/CSA
  • Coppia massima MMax 4 ... 631 Nm
  • Numero di giri massimo nMax 3.200 ... 9.000 giri/-1
  • Encoder per applicazioni differenziate
  • Elevato tipo di protezione IP65


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-08-01 16:05:40