×

Servomotori sincroni

MS2E


  • Coppia massima Mmax 3,8 ... 120 Nm
  • Numero di giri massimo nMax 6.000 ... 9.000 giri/-1
  • ATEX Gr. II, Cat. 3G/3D, PT1000
  • Trasduttori Singleturn e Multiturn sicuri in SIL2/PLd
  • Con e senza freno di stazionamento

Pratico attacco monocavo, più coppia e tecnologia sicura del trasduttore: la nuova generazione di motori MS2E offre il massimo dinamismo e la massima sicurezza in applicazioni ATEX fino al gruppo II e alla categoria 3 dei dispositivi per polvere e gas.

I motori di questa serie autoraffreddati offrono intervalli di coppia che si sovrappongono in 5 grandezze, con coppie massime fino a 119 Nm. Con trasduttore Singleturn o Multiturn in SIL2 PLd sicuro e ad alta risoluzione nonché con freno di arresto o chiavetta opzionale, sono predestinati per soluzioni di azionamento su misura in tutte le zone a rischio di esplosioni.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-10 12:05:46