×

Servomotori sincroni

MS2N


  • Coppia massima Mmax 692 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 9.000 giri/-1
  • Aumento della potenza continua grazie alla ventilazione forzata e al raffreddamento ad acqua opzionali
  • 4 livelli di prestazioni encoder
  • Attacco monocavo fino a 75m di lunghezza cavo

Coppie più elevate, regimi maggiori, il pratico collegamento con un solo cavo e un’ampia scelta di opzioni: la nuova generazione di motori MS2N di Rexroth offre il massimo livello di dinamicità, dimensioni compatte e un’ottima efficienza energetica. Per un adattamento ottimale delle masse sono disponibili rotori a bassa e media inerzia. I motori MS2N diventano la sorgente di dati per le soluzioni intelligenti nell’ambito dell’Industria 4.0.

 

  • Coppia massima Mmax 7,4 ... 578 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 3.600 ... 9.000 giri/-1
  • Coppia massima Mmax 140 ... 692 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 3.600 ... 6.000 giri/-1
  • Coppia massima Mmax 140 ... 642 Nm
  • Numero di giri massimo nmax 3.600 ... 6.000 giri/-1


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-11-09 08:05:39