×

Servoriduttori epicicloidali


  • Servoriduttore epicicloidale GTE per applicazioni standard
  • Servoriduttore epicicloidale GTM per le massime esigenze
  • Ideale per applicazioni standard
  • Gioco limitato
  • Posizioni di montaggio a scelta
  • Funzionamento silenzioso
  • Lubrificazione a vita
  • Dentatura di alta precisione per la massima accuratezza di posizionamento
  • Funzionamento continuo con minima dissipazione di potenza
  • Forma della dentatura ottimizzata per un funzionamento silenzioso
  • Alloggiamento a chiusura ermetica, resistente alla contaminazione
  • Elevata sicurezza contro i sovraccarichi grazie alla trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-23 18:05:29