Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Azionamento ad alta potenza: IndraDrive ML

Content

IndraDrive ML

IndraDrive ML

Adottata in numerose applicazioni marittime ed offshore, nella formatura dei metalli e nella lavorazione della plastica, la nuova linea IndraDrive ML di Rexroth espande la serie IndraDrive verso il range di potenza superiore. Tali azionamenti possono muovere singoli apparecchi fino a 500 kW di potenza e gestirne in parallelo fino ad 8, per una potenza massima complessiva di 4 MW. IndraDrive ML è senz’altro il più scalabile sistema di azionamento disponibile in termini di potenza, controllo di performance e connettività. Il compatto inverter modulare è utilizzabile sia come inverter di potenza di rete, sia come inverter motore, per ridurre le varianti, semplificare l’impiego e contenere i costi di magazzinaggio. L’azionamento offre un’alimentazione regolata, per concezioni e gestioni ottimizzate a basso consumo energetico, una piastra di refrigerazione all’avanguardia e i migliori moduli a transistor nella sua categoria. Inoltre, gli utenti dispongono di intelligenti funzionalità, quali ad esempio la Motion Logic integrata, per il controllo monoasse e multiasse, o la tecnologia Safety on Board. Soltanto Bosch Rexroth offre da un’unica fonte soluzioni di azionamento elettriche, idrauliche o anche ibride, con range di potenza che spaziano fino ai megawatt.

Vai al catalogo online