Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

FTS: personalizzazione nel campo del trasporto flessibile

 

Prestazioni migliori, cambi di formato dinamici, trasferimenti sincronizzati o produzione su richiesta: la soluzione di trasporto flessibile FTS Bosch Rexroth consente di creare sistemi multifunzione con lo stesso design.

Completamente personalizzabile, si adatta al design di macchina, fin dall'inizio della progettazione.

I principali benefit di FTS:

- rimozione dei tempi di cambio formato

- aumento delle prestazioni

- riduzione dell'impronta

Sulla base dei nostri 15 anni di esperienza nei sistemi di trasferimento lineare, FTS offre il potenziale di un trasportatore industriale intelligente con una compattezza senza pari.

 

 


 

Libertà di concezione

Flessibilità meccanica:

Componenti liberamente integrabili nella meccanica delle macchine (motori, carrelli e guide)

Compatibilità con i sistemi di trasporto standard

Liberta di integrazione

Standard di comunicazione e linguaggi di programmazione open:

Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, C++, Codesys, IEC...

Integrazione in ambienti 4.0

Capacità di carico da 1 gr a 2 T

Velocità fino a 5 m / s

Accelerazione fino a 4G

Precisione fino a 1 μm