×

PC industriali e pannelli di comando


  • Portfolio IPC aperto e scalato per applicazioni da standard a high-end
  • Adatto per l’elaborazione dati efficiente sull’Edge e per il collegamento delle macchine al livello di guida
  • Concepito per l’impiego duraturo in condizioni ambientali estreme
  • Improntato al futuro grazie alla tecnica moderna e alla disponibilità sul lungo termine
  • Poca manutenzione con ampie interfacce e possibilità di espansione
  • Portfolio scalabile con diagonali schermo di 7"- 24" per applicazioni HMI mobili e stazionari
  • Design orientato all’utente con innovativi display multitouch per una funzionalità ottimale
  • Integrazione di tablet consumer da 10" come soluzione HMI iniziale
  • Progettazione universale basata sul web per tutte le soluzioni HMI
  • HTML5 per rappresentazioni scalabili indipendenti dall’hardware e di alta qualità
  • Combinazione di Box PC e display remoto
  • Forma costruttiva compatta
  • Formato del display scalabile
  • Comando gestuale multi-touch, touch e con pulsanti
  • Struttura robusta
  • PC industriali per il montaggio in armadio elettrico
  • Forma costruttiva compatta
  • Ottimizzato per armadio elettrico
  • Struttura robusta
  • Forma costruttiva compatta
  • Formato del display scalabile
  • Comando gestuale multi-touch, touch e con pulsanti
  • Struttura robusta
  • Soluzione di comando e visualizzazione conveniente
  • Dimensioni compatte
  • Comando touchscreen
  • Progettazione semplice della visualizzazione dell'impianto
  • Software di visualizzazione completo
  • Impiego flessibile grazie al principio hot-plug
  • Funzioni di sicurezza per macchina e operatore
  • Impugnature con pulsanti di consenso e di arresto integrati
  • Design robusto per impiego industriale
  • Ottima ergonomia per un impiego sicuro e non affaticante
  • Sistema di comando ottimizzato
  • Tipo di protezione IP54
  • Tastiera a scomparsa con mouse integrato
  • Tastiera a membrana con tastierino numerico separato
  • Tipo di protezione IP65
  • Interfaccia master Sercos
  • CPU di sicurezza per applicazioni SafeLogic

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-11-16 08:05:24