×

Servoazionamenti


  • Campo di potenza 0,15 kW ... 110 kW
  • Correnti massime di 3,3 A ... 350 A
  • Collegamento diretto alla rete da 110 V ... 500 V
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Struttura compatta per applicazioni ad asse singolo
  • Campo di potenza 1,1 kW ... 4 MW
  • Tensione di rete 380 V ... 690 V
  • Soluzioni individuali per applicazioni standard e di alto livello
  • Interfacce aperte per un uso internazionale
  • Sistema di sicurezza integrato

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-03-25 08:11:10