×

ctrlX DRIVE


  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza scalabile dei servoazionamenti ctrlX DRIVE da 6 a 375 Apicco e servomotori ctrlX DRIVE da 3,7 a 692 Nmpicco
  • Design non ingombrante: adatto per quadri elettrici da 300 mm, 25 mm di larghezza per asse, motori più compatti del 30 %
  • Plug & Play: ctrlX DRIVE e servomotori ctrlX DRIVE con tecnica monocavo
  • Adattamento ottimale ai requisiti della macchina grazie ad un ampio portfolio di motori: rotativo, lineare, kit o in alloggiamento

Con ctrlX DRIVE, Bosch Rexroth ha sviluppato per i suoi clienti il sistema di azionamento modulare più compatto al mondo. Oltre alle dimensioni dall’ingombro ridotto e ad una scalabilità massima, i vantaggi di ctrlX DRIVE comprendono possibilità di combinazione quasi illimitate per l’utente, strumenti di engineering maturi e un’elevata efficienza energetica.

I servomotori di Bosch Rexroth sono i compagni di squadra perfetti nel portfolio ctrlX DRIVE. Con dimensioni compatte, combinano il massimo dinamismo con la massima precisione nei valori di posizione, di numero di giri e coppia.

  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza dell’alimentatore scalabile da 2 a 140 kWcont
  • Potenza dell’azionamento scalabile da 6 a 375 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-03-23 16:06:10