×

ctrlX DRIVE

Servoazionamenti


  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza dell’alimentatore scalabile da 2 a 140 kWcont
  • Potenza dell’azionamento scalabile da 6 a 375 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3

Con ctrlX DRIVE, Bosch Rexroth ha sviluppato per i suoi clienti il sistema di azionamento modulare più compatto al mondo. Oltre alle dimensioni dall’ingombro ridotto e ad una scalabilità massima, i vantaggi di ctrlX DRIVE comprendono possibilità di combinazione quasi illimitate per l’utente, strumenti di engineering maturi e un’elevata efficienza energetica.

 

  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza scalabile convertitore da 23 a 375 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo con servomotori sincroni MS2N e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Libera scelta del trasduttore motore o ad es. di un secondo trasduttore. Interfaccia multi-encoder opzionale per Resolver, Hiperface, EnDat 2.2, SSI
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3
  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Convertitore doppio asse poco ingombrante 23 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo con servomotori sincroni MS2N e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Libera scelta del trasduttore motore o ad es. di un secondo trasduttore. Interfaccia multi-encoder opzionale per Resolver, AcuroLink, Hiperface, EnDat 2.2, SSI
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3
  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Potenza scalabile. Invertitore di tensione da 6 a 375 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo con servomotori sincroni MS2N e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Libera scelta del trasduttore motore o ad es. di un secondo trasduttore. Interfaccia multi-encoder opzionale per Resolver, AcuroLink, Hiperface, EnDat 2.2, SSI
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3
  • Da un semplice asse con impostazione del valore nominale fino al sistema Motion ad asse integrato
  • Convertitore doppio asse poco ingombrante con potenza scalabile da 2x6 a 2x70 Apicco
  • Minore dispendio a livello di cablaggio grazie alla tecnologia monocavo con servomotori sincroni MS2N e fino ad una lunghezza cavo di 75 m senza componenti aggiuntivi
  • Libera scelta del trasduttore motore o ad es. di un secondo trasduttore. Interfaccia multi-encoder opzionale per Resolver, AcuroLink, Hiperface, EnDat 2.2, SSI
  • Sistema di sicurezza integrato fino a SIL3
  • Campo di potenza da 30 a 120 kWcont
  • Direzione energia: in alimentazione
  • Tensione di collegamento di rete da 380 a 500 V
  • In via opzionale con ctrlX CORE integrato: la piattaforma di comando potente, aperta e improntata al futuro con ingegneria basata sul web
  • Campo di potenza da 19 a 100 kWcont
  • Direzione energia: in alimentazione e in recupero
  • Tensione di rete 380 V ... 5000 V
  • Efficienza energetica grazie alla tensione del circuito intermedio regolata
  • In via opzionale con ctrlX CORE integrato: la piattaforma di comando potente, aperta e improntata al futuro con ingegneria basata sul web
  • Pannello
  • Filtro di rete e bobine di rete
  • Moduli capacitivi supplementari
  • Moduli per il collegamento rete per alimentatori ad alimentazione in recupero


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-03-23 16:06:09