×

Tecnica di azionamento senza quadro elettrico


  • Campo di potenza 0,4 kW ... 11 kW
  • Tensione di collegamento di rete da 380 a 500 V

IndraDrive Mi è un sistema di azionamento modulare senza quadro elettrico costituito da servoazionamenti vicini al motore e integrati nel motore e dai relativi componenti per l’alimentazione di potenza comune degli azionamenti. Consente di integrare tutti i componenti di azionamento elettrici direttamente nella macchina. In una linea di azionamento lunga fino a 200 m è possibile azionare un massimo di 30 azionamenti IndraDrive Mi.

  • Campo di potenza 0,4 kW ... 1,2 kW
  • Coppie continuative di 2,2 Nm ... 10,5 Nm
  • Coppie massime di 9,4 Nm ... 35 Nm
  • Tensione di rete DC 540 V ... 750 V
  • Tipo di protezione IP65
  • Campo di potenza 5,5 kW ... 11 kW
  • Correnti continue 12 A ... 22 A
  • Corrente massima: 36 A
  • Tensione di rete DC 540 V ... 750 V
  • Tipo di protezione IP65
  • Campo di potenza 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Tensione di collegamento di rete da 380 a 500 V
  • Tipo di protezione IP65
  • Direzione energia: in alimentazione e in recupero
  • Campo di potenza 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Tensione di collegamento di rete da 380 a 500 V
  • Tipo di protezione IP65
  • Tensione circuito intermedio: 540 ... 750 V
  • Capacità circuito intermedio: 4,7 mF
  • Tipo di protezione IP65


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-10-12 08:12:36