×

Unità di controllo


  • Soluzioni individuali per applicazioni standard e di alto livello
  • Interfacce aperte per un uso internazionale
  • Sistema di sicurezza integrato

Ulteriori informazioni

I moduli di controllo IndraDrive sono adatti sia per applicazioni standard che per applicazioni high-end. Oltre al controllo Motion Logic integrato, offrono numerose funzioni tecnologiche, un sistema di sicurezza certificato e interfacce standardizzate. I moduli di controllo si differenziano in termini di prestazioni, funzioni e configurazione e sono combinabili con diverse versioni firmware e moduli di comando.

  • Interfaccia Multi-Ethernet (Sercos, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaccia multi-encoder per la valutazione di tutti i comuni tipi di encoder
  • Sistema di sicurezza integrato Safe Torque Off o Safe Motion opzionale
  • Equipaggiamento opzionale aggiuntivo (PROFIBUS, CANopen, emulazione encoder, seconda interfaccia multi-encoder, espansione I/O)
  • Numerose funzioni firmware, incl. Motion Logic conforme alla norma IEC
  • Interfaccia Multi-Ethernet (Sercos, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaccia multi-encoder per la valutazione di tutti i comuni tipi di encoder
  • Sistema di sicurezza integrato Safe Torque Off o Safe Motion opzionale
  • Equipaggiamento opzionale aggiuntivo (PROFIBUS, CANopen, emulazione encoder, seconda interfaccia multi-encoder, espansione I/O)
  • Numerose funzioni firmware, incl. Motion Logic conforme alla norma IEC
  • Master Sercos o interfaccia Multi-Ethernet (Sercos III, EtherCAT, PROFINET IO, EtherNet/IP, Powerlink)
  • Interfaccia multi-encoder per la valutazione di tutti i comuni tipi di encoder
  • Sistema di sicurezza integrato Safe Torque Off o Safe Motion opzionale
  • Due opzioni di equipaggiamento aggiuntive (PROFIBUS, CANopen, emulazione encoder, seconda/terza interfaccia multi-encoder, espansione I/O)
  • Numerose funzioni firmware, incl. Motion Logic conforme alla norma IEC (possibile in combinazione con master Sercos fino a 9 assi slave)


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2021-06-15 14:49:36