×

Sistema di sicurezza


Ulteriori informazioni

Controlli di sicurezza

 

  • Certificati a norma IEC 61508 (SIL3) e EN ISO 13849-1 (Cat. 4, PL e)
  • Scalabili per strutture di automazione centrali e decentrate
  • Integrazione ottimale della tecnica di sicurezza Safety-on-Board integrata nell'azionamento

 

SafeLogic e SafeLogic compact sono soluzioni logiche di sicurezza con funzioni e prestazioni scalate per tutti i processi di automazione. I controlli di sicurezza liberamente programmabili con il framework di engineering IndraWorks si integrano in modo uniforme nell'automazione di svariate applicazioni. Sia che si tratti di una soluzione compatta per macchine e impianti di piccole e medie dimensioni che di un'estensione della famiglia di controlli CML, i controlli di sicurezza di Bosch Rexroth garantiscono il massimo livello di protezione personale, una messa in funzione e convalida semplificate nonché tempi passivi ridotti durante la produzione.

 

 

Tecnica di azionamento sicura

 

  • Certificati a norma IEC 61508 (SIL2) e EN ISO 13849-1 (Cat. 3, PL d)
  • Elevata affidabilità grazie a una soluzione certificata e integrata
  • Maggiore produttività della macchina mediante tempi ausiliari ridotti

 

SafeMotion, la soluzione di sicurezza basata sull'azionamento, è molto più che un semplice "arresto sicuro" delle macchine. Essa infatti costituisce il presupposto per la realizzazione di sistemi di macchine sicuri, garantendo un accesso sicuro, riducendo i tempi di arresto e aumentando la produttività.

Oltre alle classiche funzioni di arresto e movimento sicuro, IndraDrive in abbinamento a SafeMotion supporta più di 18 funzioni di sicurezza, quali ad es. il blocco sicuro delle porte di protezione, diverse aree di posizione assolute sicure e un sistema di frenatura e arresto sicuro.

  • Soluzione economica per macchinari con un'ampia gamma di funzioni o impianti con periferiche di sicurezza ampliamente distribuite
  • Engineering uniforme e senza ripercussioni delle applicazioni standard e di sicurezza con IndraWorks
  • Supporto multi-master CIP Safety on Sercos e PROFIsafe
  • Soluzione generale completa Motion Logic con IndraDrive e con SafeMotion
  • Controllo di sicurezza compatto con design modulare
  • Periferiche di sicurezza espandibili fino a 96 ingressi e 48 uscite
  • Programmazione grafica con ampia libreria di blocchi
  • Collegamento diretto della famiglia di azionamenti IndraDrive con SafeMotion mediante Sercos
  • Massimo livello di sicurezza (Cat. 4, PL e, SIL3) per tutte le funzioni di sicurezza
  • La posizione finale sicura assoluta sostituisce il finecorsa hardware con quello software
  • 31 campi di camme sicuri configurabili
  • Tempi di messa in funzione ridotti grazie al supporto semiautomatizzato
  • Sostituzione apparecchi senza PC in caso di intervento di assistenza


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-08-04 10:08:05