Open Core Engineering fa dialogare PLC ed informatica, ambiti finora separati, offrendo un unico e completo portfolio di soluzioni.
Un portfolio che comprende standard aperti, software tool, pacchetti funzionali ed Open Core Interface, la porta verso una maggiore libertà. Tale nuovo approccio integrato abbina il tradizionale engineering IEC alle nuove possibilità della programmazione a linguaggio evoluto.
Il migliore accesso che ne deriva, fino al cuore dell’unità di controllo, consente inoltre di implementare in modo rapido e indipendente funzioni di controllo real time personalizzate.
Scoprite i vantaggi di Open Core Engineering
Open Core Engineering fa dialogare PLC e IT Automation, ambiti finora separati, offrendo un esteso portfolio di software tool, toolkit funzionali, standard aperti ed Open Core Interface.
Essendo cruciale la continuità dell’engineering workflow, Open Core Engineering considera l’intero ciclo di sviluppo della macchina: dalla progettazione all’implementazione, fino alla produzione.
Anche nella denominazione, al centro di Open Core Engineering si trova, per l’appunto, il “Core”, che rappresenta tutte le funzioni software del nostro portfolio di automazione.
Per consentire un impiego efficiente in varie applicazioni, Open Core Engineering offre software tool e toolkit funzionali ottimizzati per tecnologie specifiche, sulla base di standard aperti. Gettando un ponte verso l’IT Automation, la nuova Open Core Interface offre maggiore libertà nell’automazione di macchina.
Open Core Engineering offre una gamma di tool armonizzata al meglio sulle varie fasi dell’engineering workflow, sull’intero ciclo di vita della macchina.
Appositi toolkit funzionali espandono le consuete funzionalità PLC dell’engineering framework con soluzioni ottimizzate per tecnologie specifiche. Tali pacchetti funzionali velocizzano l’implementazione, ottimizzano il workflow di progetto e migliorano la produttività.
Open Core Engineering adotta con chiarezza standard aperti riconosciuti a livello internazionale e tecnologie all’avanguardia: due presupposti chiave per integrare con flessibilità le nostre soluzioni software nell’ambiente di engineering.
Open Core Interface, che abbina engineering su base PLC e IT Automation, rappresenta una netta espansione delle nostre soluzioni per l’automazione di macchina. In tale ottica, l’accesso funzionale direttamente al kernel di controllo offre un nuovo grado di flessibilità.