Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

CNC

Content

IndraMotion MTX è il sistema CNC scalabile in maniera personalizzata e con PLC integrato, per macchine utensili. Prestazioni eccezionali e complete funzioni tecnologiche aprono nuove prospettive, per offrirvi il massimo in termini di produttività e flessibilità. Che vi occorra comandare una macchina standard o una linea di produzione integralmente automatizzata, con IndraMotion MTX otterrete comunque elaborazioni altamente dinamiche e tempi di fermo ridotti al minimo.

Vantaggi:

  • Innovativo kernel CNC con complete funzioni tecnologiche per tornitura, fresatura, foratura, levigatura, piegatura, roditura, punzonatura, taglio a formato e movimentazione
  • Brevissimi tempi di ciclo PLC e CNC, anche per lavorazioni ad alta velocità
  • Piattaforma di sistema aperta
  • Performance e funzionalità scalabili in modo personalizzato
  • Bus per automazione Sercos III
  • Filosofia di comando uniforme, per una programmazione agevole
  • Interfaccia utente a configurazione flessibile

Scoprite le possibilità dei sistemi CNC. IndraMotion MTX è una famiglia di sistemi di controllo altamente adattabili, che spaziano dalle funzioni base a quelle più avanzate, dalle applicazioni tradizionali fino alle più rivoluzionarie. Dal compatto e conveniente modello MTX micro fino alle unità di controllo MTX System, scalabili fino a 250 assi, IndraMotion MTX definisce nuovi standard in fatto di scalabilità delle prestazioni. Ciascuno di questi sistemi vi offre elevatissime velocità di esecuzione, funzioni di safety integrate, connettività aperta e gli intuitivi engineering tool con cui adempierete, spesso anche superandole, alle esigenze dei moderni produttori. Tali sistemi offrono inoltre funzioni integrate Safety on Board. Grazie alla comunicazione Multi-Ethernet e all’engineering aperto per la connettività di automazione, sono a loro volta pronti per l’Industry 4.0. Dalle macchine più piccole e compatte fino a quelle più grandi e complesse, la gamma IndraMotion MTX offre il controllo CNC più adatto per ogni applicazione.