×

Unità di controllo integrata


Ulteriori informazioni

L’ampia gamma di hardware di controllo integrato scalabile consente di ampliare in modo flessibile topologie di automazione centrali e decentrate. L’integrazione del sistema è possibile mediante il bus di automazione Sercos e altri protocolli Fieldbus e basati su Ethernet. I moduli di espansione e di sicurezza opzionali permettono di ampliare facilmente il sistema in un’unità di controllo SafeLogic.

  • Scalabile in termini di potenza e funzioni
  • Interfacce di comunicazione standardizzate
  • Integrazione I/O semplice e flessibile
  • Espandibile con moduli funzionali opzionali (comunicazione, tecnologia, sicurezza)
  • Tipo di protezione IP20
  • Scalabile in termini di potenza e funzioni sulla base della più recente tecnologia chip
  • Design robusto con ampio range di temperature
  • Integrazione I/O semplice e flessibile
  • Ampliabile con moduli di espansione opzionali (comunicazione, sicurezza)
  • Tipo di protezione IP20

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-03-25 08:09:51