Gli accumulatori a membrana e a sacca servono per l’accumulo di energia, lo smorzamento delle pulsazioni e la compensazione di volume o dell’olio di recupero negli impianti idraulici. La nostra offerta comprende inoltre accumulatori a pistone customizzati.
Trova il tuo prodotto
Accumulatori idropneumatici
- Serie 1X e 2X
- Volume nominale 0,075 … 3,5 l
- Pressione d'esercizio massima 350 bar
- Serie 6X
- Volume nominale 1 … 50 l
- Pressione d'esercizio massima 350 bar
- Pistone standard Ø 360 e 500 mm (altri diametri su richiesta)
- Lunghezza variabile fino a 5500 mm
- Temperatura d'esercizio: -20°C ... +60°C
- Velocità pistone max.: 3500 mm/sec
- Pressione d'esercizio massima: customizzata (su richiesta)