×

Elettronica


Per la realizzazione di azionamenti comandati o regolati sono disponibili, a seconda della tecnologia delle valvole utilizzata, le corrispondenti schede amplificatore analogiche o digitali in formato schede europeo, nonché amplificatori analogici in struttura modulare e in esecuzione plug-in. Rexroth offre un portafoglio straordinariamente completo e scalabile di elettronica di regolazione digitale, dispositivi di regolazione assi e dispositivi di regolazione pompa, da un regolatore a 1 asse fino a un comando multiasse ad elevata capacità che, grazie a una comunicazione trasversale, è in grado di collegare quasi qualsiasi numero di assi. Il software integrato contempla le caratteristiche dell’idraulica e consente di eseguire la messa in funzione, la parametrizzazione e la diagnosi.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-01-10 10:05:57