×

Filtro


Ulteriori informazioni

L’olio è il componente centrale di ogni impianto idraulico. Nel caso di arresto di un sistema spesso la causa è l’inquinamento dell’olio. I sistemi di filtraggio e di pulizia Rexroth per applicazioni con olio idraulico o olio lubrificante garantiscono ottimali condizioni di esercizio per tutto il ciclo di vita.

  • Configurazione del materiale filtrante:
    PWR...: Materiale in fibra di vetro con tre posizioni efficaci per il filtro
    H...XL: Materiale in fibra di vetro con due posizioni efficaci per il filtro
    H...PZ: Materiale in fibra di vetro con due posizioni efficaci per il filtro
    P...: Carta filtrante per olio lubrificante e prefiltrazione
    VS...: Tessuto non tessuto per applicazioni lubrorefrigeranti
    AS...: Materiale Aquasorb (idroassorbente)
    M...: Mezzo filtrante in tessuto in fibra metallica per fluidi speciali e temperature elevate
    G...: Tessuto di filo metallico in acciaio inossidabile (elementi filtranti pulibili)

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 04:53:47