×

Gruppi idraulici compatti


  • Dimensioni totali minime
  • Motori DC fino a 2200 W
  • Motori AC fino a 1100 W
  • Portata fino a 2,25 l/min (a 1500 giri/min)
  • Picco massimo di pressione 230 bar
  • Per circuiti idraulici semplici e complessi e applicazioni di sollevamento
  • Motori DC fino a 3000 W
  • Motori AC fino a 4000 W
  • Portata fino a 14,8 l/min (a 1500 giri/min)
  • Picco massimo di pressione 350 bar
  • Per ponti di carico idraulici con cilindri a semplice e a doppio effetto
  • Motori AC fino a 2200 W
  • Portata fino a 4,8 l/min (a 1500 giri/min)
  • Picco massimo di pressione 230 bar
  • Per operazioni di serraggio su macchine utensili
  • Motori AC fino a 2200 W
  • Portata fino a 20,7 l/min (a 2800 giri/min)
  • Picco massimo di pressione 270 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-06-24 17:34:05