×

Gruppi piccoli

CytroPac


  • Serie 1X
  • Grandezza del serbatoio 20 l
  • Pressione d'esercizio massima 240 bar
  • Potenza 1,5 … 4 kW
Caratteristiche
Descrizione del prodotto
Codice d'ordinazione
Dati tecnici
Diagrammi/curve caratteristiche
Simboli/Schemi elettrici
Collegamento elettrico
Dimensioni
Istruzioni per la progettazione
Download
Accessori
Codici di ordinazione
Addresses

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 20:11:09