Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

La centrale idraulica intelligente ABPAC: configurabile, connessa ed efficiente

Content

ABPAC: centrali oleodinamiche a progettazione rapida

Le nuove centrali oleodinamiche serie ABPAC di Bosch Rexroth offrono una potenza idraulica flessibile ed efficiente, sono ideali per attrezzature stazionarie quali utensili da taglio, lavorazione del legno o presse e macchine per la lavorazione di materie plastiche. Le centrali sono realizzate con componenti e processi standard così da garantire una riduzione dei tempi di progettazione e consegna.

 

Vantaggi del prodotto

  • Configuratore online personalizzato per unità di potenza completa
  • Volumi del serbatoio ottimizzati
  • Blocco multifunzionale che comprende tutte le funzioni di base e le interfacce variabili ai sistemi di controllo idraulici
  • Tecnologia a sensori avanzata come base delle condizioni di monitoraggio
  • Visualizzazioni di piattaforma indipendente orientata agli utenti su dispositivi intelligenti
  • Connettività tramite WLAN e altre interfacce flessibili e aperte
  • Processo e utilizzazione dati flessibile e basata sul Web
  • Azionamenti a velocità variabile Sytronix FCP e SVP per il funzionamento dell'unità a efficienza energetica
 

Dati chiave tecnici

    • Capacità del serbatoio: 100-1000 l/min
    • Portata massima: 200 l/min
    • Pressione massima: 315 bar
    • Blocco multifunzionale
    • FCP 5020 e 7010 SvP possibilità di azionamento Sytronix
    • Funzione antivibrante integrata
    • Costruzione semplificata, acciaio flessibile con elementi meccanici di base Rexroth