×

Pompe a ingranaggi interni


Ulteriori informazioni

Le pompe a ingranaggi interni possono essere utilizzate in pressione continua fino a 315 bar (secondo la grandezza costruttiva). La struttura compatta con elevata densità di energia distingue il principio di questa pompa.

  • Grandezza costruttiva 1, 2, 3
  • Grandezza nominale 1.7 … 40
  • Serie 2X, 3X
  • Pressione d'esercizio massima 250 bar
  • Cilindrata massima 40,5 cm³
  • Grandezza costruttiva 2, 3
  • Grandezza nominale 5 … 16
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Cilindrata massima 16 cm³
  • Grandezza costruttiva 4, 5
  • Grandezza nominale 20 … 250
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Cilindrata massima 250,5 cm³
  • Grandezza costruttiva 4, 5
  • Grandezza nominale 25 … 125
  • Serie 4X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Cilindrata massima 125,3 cm³
  • Cilindrata costante
  • Grandezza costruttiva 2, 3
  • Grandezza nominale 6.3 … 32
  • Pressione massima 350 bar
  • Cilindrata 6,5 … 32,5 cm³


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-06 22:04:53