×

Pompe a palette


Ulteriori informazioni

Le pompe a palette sono disponibili in un’ampia gamma di grandezze nominali. Vengono utilizzate quando si richiedono pressioni d’esercizio medie ed emissioni acustiche ridotte.

  • Grandezza costruttiva 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • Grandezza nominale 14 … 150
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 160 bar
  • Cilindrata massima 150 cm³
  • Grandezza costruttiva 06, 20
  • Grandezza nominale 10 … 25
  • Serie 1X, 2X
  • Pressione d'esercizio massima 100 bar
  • Cilindrata massima 25 cm³
  • Portata massima 36 l/min
  • Grandezza costruttiva 1, 2, 4, 5
  • Grandezza nominale 18 … 193
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Cilindrata massima 193,4 cm³
  • Portata massima 285 l/min
  • Grandezza costruttiva 1, 2, 4, 5
  • Grandezza nominale 18 … 193
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 210 bar
  • Cilindrata massima 193,4 cm³
  • Portata massima 285 l/min
  • Cilindrata costante
  • Grandezza costruttiva 1, 2
  • Grandezza nominale 16 … 79
  • Pressione nominale 290 bar
  • Pressione massima 320 bar
  • Cilindrata 15,9 … 79,3 cm³

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 06:41:09