×

Accessori


  • Per asportare fluido idraulico e particelle di sporco dal circuito chiuso
  • Grandezze nominali 40 … 90
  • Pressione nominale 400 bar
  • Pressione massima 450 bar
  • Circuito chiuso
  • Per limitare la potenza delle pompe a cilindrata variabile a regolazione idraulica proporzionale
  • Grandezze nominali 6
  • Pressione nominale 350 bar
  • Pressione massima 400 bar
  • Regolatore di potenza a 2 molle
  • Per motorini idrostatici di azionamento ventola di autobus
  • Esecuzione in acciaio o polimero
  • Volume totale 8 litri
  • Portata fino a 90 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-07-08 21:14:53